SAC-4P-M8MS/1,0-PVC/M8SIFS BK
-
Sensor-/actorkabel
1500796
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8 Snap-in, polarisatie: A, kabellengte: 1 m
Productdetails
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 Snap-in |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | Snap-in |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 1 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 79 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| oliebestendigheid | EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1500796 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1BCA |
| Productcode | AF1BCA |
| GTIN | 4063151956196 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 43,457 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden