SAC-3P-M12MS/20,0-500/A-1L-S
-
Sensor-/actorkabel
1561991
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 20 m
Productdetails
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | PBT |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PBT |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker A |
| aantal polen | 3 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ag (contactoppervlak) | |
| PBT (Contactblok) | |
| PBT (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | Z-diode |
| kabellengte | 20 m |
| PVC, grijs [500] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 39,2 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, grijs [500] |
| Adersoort | Ronde kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | tenminste 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
| vlambestendigheid | DIN EN 50265-2-1 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -20 °C ... 80 °C (Ventielsteker) | |
| kabel, vaste montage | |
| kabel, flexibele montage | |
| Artikelnummer | 1561991 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Productcode | AF1DJA |
| GTIN | 4046356299732 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.252,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.252,8 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.