SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN - verdelerbox
1405732

verdelerbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling