Kabelwartels en kabeldoorvoer

Kabelinvoersysteem en kabelwartels

De toepassing van kabelwartels garandeert een bijzonder betrouwbare en robuuste doorvoer in de schakelkast voor afzonderlijke kabels. Voor de ruimtebesparende kabeldoorvoer van verschillende geconfectioneerde en niet-geconfectioneerde kabels biedt het kabeldoorvoersysteem CES u bovendien een overzichtelijke en kostenbesparende oplossing. Kies tussen combineerbare modulen of kabeldoorvoerplaten.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Ruimtebesparing aan de schakelkast door verlegging van de verbinding naar de binnenruimte
  • Eenvoudige handling: zonder speciaal gereedschap
  • Hoge veiligheid dankzij robuuste en oliebestendige uitvoeringen
  • Betrouwbare afdichting, dankzij gedeelde wartels met trekontlasting
  • Omvangrijk productenprogramma – uitvoeringen voor verschillende toepassingen
  • Hoge vormstabiliteit van de kunststofframes door metalen inzet
Kabelinvoersysteem CES

Configurator voor het kabelinvoersysteem CES

Stel uw individuele kabelinvoersysteem samen met de CES-configurator. Combineer kabeltules uit ons uitgebreide assortiment voor ronde- of AS-interface-kabels en vul uw oplossing aan met passend toebehoren.

Kabelwartels

Kabelwartels

Kabelwartels voor standaardtoepassingen

Voor een universele toepassing kunt u montagevriendelijke kabelwartels met een uitstekende trekontlasting van Phoenix Contact kiezen. Tot het productenprogramma behoren halve kabelwartels met lamellenring voor behuizingen met schroefdraadbussen en complete kabelwartels voor behuizingen met schroefdraad. Voor afgeschermde kabels zijn betrouwbare EMC-kabelwartels met elastische schermcontactveren voor een eenvoudige confectionering leverbaar. Geleidende lamellen bieden daarbij een betrouwbare verbinding met geringe ohmse en inductieve weerstand tussen kabelafscherming en connectorbehuizing.

  • Kunststof kabelwartels van polyamide met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische, Pg- of NPT-schroefdraad
  • Messing kabelwartels, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68/IP69K, met metrisch, Pg- of NPT-schroefdraad
  • EMC-kabelwartels van messing, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische of Pg-schroefdraad
Kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen

Kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Kabelwartels voor de Ex-omgeving bieden de hoogste veiligheid in explosiegevaarlijke industriezones. Voor een betrouwbare toepassing zijn versies voor gewapende en ongewapende kabels in de beschermklassen Drukvaste kapseling (type "d"), Verhoogde veiligheid (type "e") en Dampdichtheid (type "nR") leverbaar. De kabelwartels zijn volgens de internationale normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) toegelaten en bieden de beschermingsklassen IP66/IP67 en IP68.

  • Messing, voor gewapende kabels voor veiligheidstype "e", voor niet-gewapende kabels voor veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • Roestvaststaal, voor gewapende en niet-gewapende kabels voor veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • Met milieuvriendelijke afdichtingen van thermoplastisch elastomeer (LSF)
  • Borgschroeven en drukcompensatie voor alle versies
Kabeldoorvoer met verschillende kabels en één klemmenstrook

Kabeldoorvoer met verschillende kabels en één klemmenstrook

Modulair systeem voor de kabeldoorvoer

Met de variabel combineerbare kabeltulen van de CES modular-kabeldoorvoer kunt u zowel geconfectioneerde als niet-geconfectioneerde kabels snel en flexibel de schakelkast in leiden. Het kabeldoorvoersysteem maakt een betrouwbare afdichting en trekontlasting mogelijk volgens DIN EN 50262. De afzonderlijke elementen zijn in gevarieerde vormen en voor uiteenlopende kabeldiameters leverbaar. De kabeltulen zijn zeer robuust en realiseren met beschermklasse IP54 een betrouwbare afdichting van de kabeldoorvoer.

Kabeldoorvoerplaat voor de schakelkastwand

Kabeldoorvoerplaat voor de schakelkastwand

Kabeldoorvoerplaten voor niet-geconfectioneerde kabels

CES Multigates zijn met metaal verstevigde platen voor de kabeldoorvoer. De kabeldoorvoerplaten bieden u talrijke mogelijkheden voor het door een schakelkastwand voeren van dicht op elkaar geplaatste kabels. Met CES Multigates kunt u maximaal 37 niet-geconfectioneerde kabels via een enkel element gestructureerd in de schakelkast invoeren. De kabeldoorvoerplaten zijn ook geschikt voor buitentoepassingen.