VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO
-
Apparaatconnector achterwand
1407504
Apparaatconnector achterwand, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: Y, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, M16 x 1,5, Hybride kabel, kabellengte: 0,5 m, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1238749
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product |
|
• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
montagetechniek | Achterwandmontage M16 x 1,5 |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
sensortype | Ethernet hybride |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
afgeschermd | ja |
polarisatie | Y |
schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal | zinkspuitgietwerk (vernikkeld) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC (Power en data) |
50 V DC (Power en data) | |
nominale stroom IN | 0,5 A (data) |
6 A (Power) | |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Hybride kabel |
Type contactaansluiting | Bus |
Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (aan de inbouwzijde) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
type vergrendeling kop | SPEEDCON |
polarisatie | Y |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 0,5 m |
Ethernet hybride [94H] | |
Kabelgewicht | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 8 |
afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet hybride [94H] |
Aderopbouw | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,20 mm |
AWG voedingsspanning | 20 |
aderdoorsnede | 4x 0,15 mm² (data) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm (data) |
1,4 mm (Power) | |
kabelbuitendiameter | 7,60 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP (data) |
PP (Power) | |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje, oranje, wit/groen, groen, wit, blauw, bruin, zwart |
compleet getwist | 1 stergroepering en 4 aders met 2 opvulling |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km (data) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | nom. 50 nF (per kilometer) |
Differential impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 38 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 76 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
Trekvastheid | 70 N (volgens DIN EN 50565-1 bij flexibele montage) |
240 N (volgens DIN EN 50565-1 bij vaste montage) | |
Overspraakdemping (NEXT) | 56,3 dB (bij 4 MHz) |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 6 dB (bij 4 MHz) |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,5 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754 |
volgens DIN VDE 0472 deel 815 | |
vlambestendigheid | volgens UL 2556, paragraaf 9.1 en UL 1581 paragraaf 1100 |
volgens UL 2556 paragraaf 9.3 en UL 1581 paragraaf 1060 | |
oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
volgens DIN EN 50363-10-2 | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
siliconenvrij | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (zonder mechanische bediening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-113 |
Artikelnummer | 1407504 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABQDGI |
Productcode | ABQDGI |
Cataloguspagina | Pagina 405 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356807876 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f80ac707-dfd4-496c-8b16-0e38492e8d7c |
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem