productlijn COMBICON Terminals XL
doorsnede 16 mm2
rastermaat 10 mm
aansluitmethode Hendel-Push-in-aansluiting
montagetechniek Golfsolderen
Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale doorsnede: 16 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: LPT 16/, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton