PLC (besturingen) en I/O - intelligente automatisering

PLC (besturingen) en I/O - intelligente automatisering

Vind passende PLCs (besturingen) en I/O's in de beschermklassen IP20 en IP65/67, ongeacht of als systeem of als remote-I/O-station voor uiteenlopende Ethernet-netwerken. Programmeer in IEC 61131-3 of in hogere programmeertalen en maak uw installatie veilig voor de toekomst. Met PLCnext Technology kunt u bijvoorbeeld de nieuwste trends, zoals kunstmatige intelligentie, meteen in de praktijk brengen of duurzame oplossingen in de Solar Industrie smartificeren.

Meer informatie

Productfamilie

Klaar voor de toekomst

De wereld van automatisering is aan het veranderen. De digitalisering, netwerkkoppeling en mondialisering van economische en technische systemen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Fabrikanten van toekomstbestendige automatiseringssystemen moeten hun klanten de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de standaarden van moderne IoT-toepassingen. Daarom biedt Phoenix Contact u toekomstbestendige PLC, IO-systemen en PLC-software. Van de component tot het systeem – voor schakelkast en veldinstallatie. Professionele automatisering voor uw installaties: van de decentrale watervoorziening tot en met de uiterst complexe lakstraat in de automobielindustrie.

Ecosysteem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology verbindt de IT- met de OT-wereld Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0

PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats. Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding.

Naast de standaard PLC programmering volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving - u beslist!

Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.

Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology

PLC, PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software voor PLCnext Technology

Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology

Profiteer van ons brede portfolio aan automatiseringstechnologie bestaande uit PLC's, functionele PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software om uw installatie met PLCnext Technology geschikt te maken voor IIoT en Industrie 4.0. Het open ecosysteem maakt het mogelijk automatiseringsprojecten te realiseren zonder de beperkingen en grenzen van propriëtaire systemen. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw netwerk door cloud-koppelingen met PLCnext Control.

PLCnext Technology maakt parallel programmeren op basis van erkende softwaretools mogelijk. Dit zijn Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink en PLCnext Engineer waarbij u de ontwikkelde programmacode vrij kunt combineren. Zo combineert u bijvoorbeeld vrij te kiezen functies volgens IEC 61131-3 met routines van C/C++, C# of Matlab® Simulink® en voegt u deze functies samen tot een compleet systeem.

Phoenix Contact biedt hiervoor schaalbare PLC's met IP20-beschermklasse aan. Van modulaire besturingen voor kleine toepassingen tot centrale high performance besturingen en PC-gebaseerde Edge Devices biedt deze productfamilie altijd een passende oplossing. Met de modulaire besturingen bent u zeer flexibel met betrekking tot de opbouw van uw stations. Kies uit een breed portfolio aan I/O's of breid de functionaliteit van de besturing uit door functiemodules aan de linkerkant toe te voegen. U kunt ook nieuwe technologieën integreren, zoals OPC UA, TSN en 5G, dankzij het open Linux Operating System. PLCnext Control biedt dus een grote toekomstbestendigheid.

Remote I/O-systemen

Remote I/O-systeem van de Axioline-familie voor de schakelkast en de veldinstallatie

Remote I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie

Maak een keuze uit een omvangrijk assortiment remote I/O-systemen voor de schakelkast – ook voor zeer snelle datacommunicatie. Zo realiseert u bijv. veiligheidsapplicaties met onze PROFIsafe-modulen of helemaal zonder veiligheidsbesturing, met SafetyBridge Technology. Onze I/O-systemen zijn ideaal te combineren met alle PLC's van Phoenix Contact.

Voor de decentrale automatisering zonder schakelkast maakt u gebruik van I/O-modulen in blokvorm met hoge functionaliteit alsmede een zeer robuuste bouwvorm voor ruwe industriële omgevingen. Door toepassing van digitale I/O's alsmede IO-Link-Master en de bijpassende IO-Link-apparaten breidt u de functieomvang van uw applicatie uit.

Klassieke PLC conform IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassieke PLC volgens IEC 61131

Klassieke PLC's in alle vermogensklassen voor IEC 61131-3-programmering

Phoenix Contact biedt een breed PLC-productenprogramma met een passende oplossing voor elke wens. Kies uit programmeerbare besturingstechniek voor kleine tot middelgrote PLC-systemen met de juiste I/O's en high performance PLC's voor veeleisende automatiseringstaken.

De modulaire besturingen van de Axiocontrol-serie zijn ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen. De basis daarvoor wordt gevormd door een bijzonder robuuste behuizing en uitstekende EMC-eigenschappen.

Voor een maximale beschikbaarheid en decentrale automatisering is de krachtige PLC met
IEC-61131 besturingsintelligentie, redundantietechnologie en netaansluiting de
ideale oplossing. De geïntegreerde redundantiefunctie op basis van lichtgeleiderkabels maakt een
proces zonder onderbrekingen bij uitval of vervanging van een PLC mogelijk. De RFC-besturingen werken op PROFINET-basis en bouwen het redundante systeem dankzij AutoSync Technology automatisch op.

Besturing voor gebouwenautomatisering

Besturing voor gebouwenautomatisering
Gebouw met verschillende installaties en gebouwen
Schakelkast in de gebouwenautomatisering
Besturing voor gebouwenautomatisering

De krachtige besturing ILC 2050 BI is speciaal ontworpen voor automatiseringstaken in gebouwen. Daarbij horen in het bijzonder de besturing en bewaking van de gebouweninfrastructuur en het energiemanagement.

De uitbreiding met een groot aantal I/O-componenten uit het Inline-systeem zorgt voor de eenvoudige opbouw van een modulair automatiseringsstation voor nagenoeg alle taken die met de gebouweninfrastructuur te maken hebben. Door de bijbehorende software wordt het geautomatiseerde gebouw moeiteloos geschikt voor IoT.

Uw voordelen

  • Eenvoudige programmering door grafische opbouw van de besturingsfuncties uit een grote bibliotheek van kant en klare modulen
  • Ondersteuning van alle belangrijke communicatieprotocollen op het gebied van de automatiseringstechniek en de gebouweninfrastructuur
  • Mogelijkheid van live-engineering zonder onderbreking tijdens bedrijf
  • Waarborging van efficiëntie door remote-toegang voor programmering, bewaking, software-updates en functie-uitbreidingen
  • Veilig bedrijf, dankzij consequente codering in het netwerk, digitale handtekeningen en authenticatie op basis van verschillende gebruikersrollen

Nu naar de producten
Gebouw met verschillende installaties en gebouwen

De besturing is gebaseerd op het krachtige Niagara-framework. Een belangrijk voordeel is daarbij de uniforme koppeling van verschillende bussystemen en protocollen uit het veld door datanormalisatie. Daarvoor bestaan talrijke communicatiedrivers voor zowel klassieke systemen zoals Modbus/RTU, BACnet MSTP en LON TP/FT10, als de ondersteuning van IP-gebaseerde protocollen, zoals Modbus/TCP, BACnet/IP of KNXnet/IP. De ondersteuning van gebouwenspecifieke protocollen, zoals DALI, M-Bus, SMI en nog veel meer, is daarbij vanzelfsprekend. Door de geïntegreerde netwerkfunctie zijn alle datapunten zeer eenvoudig, overal in een centraal systeem vanaf meerdere besturingen beschikbaar. De externe gegevensuitwisseling is o.a. mogelijk via IoT-protocollen zoals MQTT en OPC UA.

Voor elke besturing is een licentie nodig. In de basisvariant zijn daarbij 100 datapunten en de ondersteuning van talrijke protocollen inbegrepen. Uitbreidingslicenties verhogen het aantal datapunten tot 10.000. Driverlicenties vergroten de functieomvang van de besturing met extra protocollen. Om van software-updates en nieuwe functies te profiteren, bieden wij onderhoudslicenties aan. U kunt daarbij kiezen tussen een gebruiksduur van een, drie of vijf jaar. Elke twee jaar verschijnt een nieuwe release.
Op aanvraag adviseren wij u graag bij de keuze van de passende licentie voor uw project.

Schakelkast in de gebouwenautomatisering

Een supervisor is een servergebaseerd automatiseringsstation voor overkoepelende taken van een netwerk, bestaande uit meerdere besturingen van het type ILC 2050 BI. Daarmee zijn centraal loggen en samenvoegen van datapunten, centraal alarmmanagement en scheduling mogelijk.
De supervisor realiseert complexe visualisaties en vergemakkelijkt de integratie in overkoepelende systemen. Hij zorgt voor de centrale administratortaken, zoals software-updates en het gebruikers- en certificaatmanagement binnen het netwerk. Bovendien kan hij zelfstandig besturingstaken met datapunten uitvoeren die via TCP/IP-gebaseerde protocollen beschikbaar zijn.

De workbench is de uniforme software-interface voor de programmering en het beheer van alle besturingen en supervisor-stations in één gemeenschappelijk netwerk.
In de workbench wordt de besturingsfunctionaliteit ontwikkeld in een grafische editor door de koppeling en parametrering van functieblokken. Wijzigingen worden zonder onderbreking tijdens bedrijf uitgevoerd. De waarden van alle datapunten worden live weergegeven. Bij het tijdelijk overschrijven van de data is het mogelijk de geschiedenissen te bekijken. Het gebruik van zelfgemaakte templates voor complexere taken maakt effectief werken ook in grotere projecten mogelijk.