VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-1,0
-
Patchkabels
1418251
PROFINET-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22 soepel (7-draads), groen, RJ45-steker/IP20, haaks, op RJ45-steker/IP20, haaks, lengte: 1,0 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
Nominale stroom | 1,75 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks RJ45 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector haaks RJ45 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 1,00 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
Opmerking | minimale buigradius 4 x d |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (stift) | -25 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1418251 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356534482 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 90,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 90,9 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem