NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-RD
-
Patchkabels
1697685
Patchkabels, RJ45/IP20 recht op RJ45/IP20 recht, kabellengte: 12,5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, rood
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| nominale spanning (III/2) | 72 V |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
| Vermogensoverdracht | PoE++ |
| Breedte | 11,6 mm |
| Hoogte | 14,8 mm |
| lengte | 40 mm |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
| Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
| overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | Messing |
| materiaal Contactoppervlak | Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| Kleur (Behuizing) | rood |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
| Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
| overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | Messing |
| materiaal Contactoppervlak | Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| Kleur (Behuizing) | rood |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
| kabellengte | 12,50 m |
| Ethernet, type B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet, type B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | LSZH |
| buitenmantel, kleur | rood |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, aantal | 8 |
| afzonderlijke ader, doorsnede [AWG] | 26 |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5000 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω |
| minimale buigradius, vast gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 75 dB (bij 1 MHz) |
| 66,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 60,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 57,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 55,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 52,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (bij 100 MHz) | |
| 40,8 dB (bij 200 MHz) | |
| 38,1 dB (bij 300 MHz) | |
| 36,3 dB (bij 400 MHz) | |
| 34,8 dB (bij 500 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 72,3 dB (bij 1 MHz) |
| 63,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 58,8 dB (bij 8 MHz) | |
| 57,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 54,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 52,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 51,3 dB (bij 25 MHz) | |
| 49,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (bij 100 MHz) | |
| 37,8 dB (bij 200 MHz) | |
| 35,1 dB (bij 300 MHz) | |
| 33,3 dB (bij 400 MHz) | |
| 31,8 dB (bij 500 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
| 23 dB (bij 4 MHz) | |
| 24,5 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 24,2 dB (bij 25 MHz) | |
| 23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 19 dB (bij 100 MHz) | |
| 16,4 dB (bij 200 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 300 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 400 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 500 MHz) | |
| schermdemping | 3,1 dB (bij 1 MHz) |
| 5,7 dB (bij 4 MHz) | |
| 8,9 dB (bij 10 MHz) | |
| 11,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 12,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 15,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (bij 100 MHz) | |
| 41,4 dB (bij 200 MHz) | |
| 51,4 dB (bij 300 MHz) | |
| 60,1 dB (bij 400 MHz) | |
| 67,9 dB (bij 500 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1/2 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| Artikelnummer | 1697685 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ABNABH |
| Productcode | ABNABH |
| GTIN | 4067923261969 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 660,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 660,6 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem