NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
Patchkabels
1112918
Patchkabels, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| nominale spanning (III/2) | 72 V |
| Nominale stroom | 1,5 A |
| isolatieweerstand | > 1 TΩ |
| overgangsweerstand | < 20 mΩ |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blank koper |
| Breedte | 13,8 mm |
| Hoogte | 14,8 mm |
| lengte | 44,2 mm |
| Aansluiting 1 | |
| uitvoering | RJ45, recht |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | RJ45, recht |
| kabellengte | 0,50 m |
| Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 0,85 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 90 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | ca. 50 nF/km (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 7,5 x D, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
| 56,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 50,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 100 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
| 53,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
| 6 dB (bij 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bij 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bij 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Artikelnummer | 1112918 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNABE |
| Productcode | ABNABE |
| GTIN | 4063151034412 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48,439 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem