Ontstoringsfilter resp. netfilter voor begrenzing van stoorspanningen

EMC-filters voor een veilige voeding

EMC-filters begrenzen hoogfrequente stoorspanningen en -stromen die ontstaan door bedrijfsmiddelen in het normale bedrijf en onder storingsomstandigheden. Met onze EMC-filters zorgt u voor een probleemloze werking in storingsgevoelige omgevingen.

Meer informatie

Uw voordelen

  • SFP2: doeltreffende bescherming tegen hoogfrequente storingen en transiënte overspanningen door overspanningsbeveiligingsschakelingen die de ingangs- en uitgangszijde van de filter beïnvloeden
  • Gebruiksvriendelijk door eenvoudige montage en installatie, naar keuze met Push-in of schroefaansluittechniek
  • FIL: verbeterde filterwerking en EMC-geoptimaliseerde installatie door extra PE-klemmen voor afzonderlijke aansluiting op de lokale potentiaalvereffening
  • Ruimtebesparend en voordelig dankzij montage op DIN-rail
  • Betrouwbare en veilige werking van de installatie door verlaging van hoogfrequente, kabelgebonden storingen

Nieuwe producten

EMC-filter in kunststof behuizing met extra PE-aansluitpunten
EMC-filter SFP2 met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
EMC-filter TTC-SFP met geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor M&R-toepassingen
EMC-filter voor een storingsvrije werking van de installatie
Beter filtereffect dankzij extra PE-aansluitpunten

FIL biedt een effectieve bescherming tegen hoogfrequente storingen. Extra PE-klempunten verbeteren het filtereffect bij hoogfrequente storingen tussen de actieve aders en het aardpotentiaal voor filters in kunststof behuizingen.

Dat zijn de voordelen

  • EMC-geoptimaliseerde installatie door extra PE-aansluitpunten
  • Verbeterde filterwerking door meervoudige aansluiting op potentiaalvereffening randaarde
  • Eenvoudige en flexibele installatie dankzij snelle vergrendeling op de DIN-rail en Push-in-aansluittechniek

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Universeel toepasbaar EMC-filter
  • Installatie op de DIN-rail
  • Beschermklasse IP20
  • Productvarianten met push-in en schroefaansluiting

EMC-filter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
Bescherming tegen hoogfrequente storingen en overspanningen

SFP2-filters bieden een doeltreffende bescherming tegen overspanningen en RF-storingen dankzij een overspanningsbeveiligingscircuit dat zowel de ingangs- als de uitgangszijde van het filter beschermt.

Dat zijn de voordelen

  • Dubbele bescherming door effectieve overspanningsbeveiliging aan de ingangs- en uitgangszijde van het filter
  • EMC-geoptimaliseerde installatie door uitvoering in metalen behuizing
  • Eenvoudige en flexibele installatie dankzij snelle vergrendeling op de DIN-rail en Push-in-aansluittechniek

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Krachtige overspanningsbeveiliging aan de ingangs- en uitgangszijde van het filter
  • Aansluiting voor signalering op afstand en statusindicatie van de overspanningsbeveiliging
  • EMC-geoptimaliseerde metalen behuizing

EMC-filters voor M&R-toepassingen
Smalle filters met geïntegreerde overspanningsbeveiliging

Het nieuwe, universeel toepasbare ontstoringsfilter TTC-6-SFP... begrenst en filtert hoogfrequente storingen op signaalleidingen. Bovendien worden overspanningen veilig afgevoerd.

Dat zijn de voordelen

  • Verbetering van de signaalkwaliteit door vermindering van hoogfrequente storingen
  • Bescherming tegen hoogfrequente storingen en overspanningen met slechts één apparaat
  • ruimtebesparende installatie dankzij smalle bouwbreedte

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Vermindering van HF-storingen en bescherming tegen overspanningen
  • Eenvoudige installatie op de DIN-rail
  • push-in-aansluittechniek
  • Smalle bouwvorm: 6 mm

Toepassingsgebieden voor EMC-filters

Frequentieregelaars, schakeladapters of drivers van verlichtingssystemen zijn vaak storingsbronnen voor energienetten. Een deel van de EMC-storingen wordt direct bij de storingsbronnen gereduceerd door speciale filterschakelingen. De resterende storingen kunnen zich echter verspreiden en intensiveren via de voedings- en besturingskabels. Dit kan onvoorspelbare effecten hebben op besturingen, voedingen of sensoren en actoren. Onze filters beperken de storingen direct voor de stoorontvanger resp. de gevoelige eindapparatuur.

Frequentieregelaars, besturingsapparaten en tellers
Schakelvoeding
Led-driver
Frequentieregelaar met variabel toerental

Universeel toepasbare EMC-filters

Productanimatie: EMC-oplossingen van Phoenix Contact
EMC-oplossingen van Phoenix Contact MovingImage
EMC-filter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tegen storende sinusgolven

EMC-filter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging type 2

Dubbele bescherming

Gebruikelijke filters beschermen alleen tegen hoogfrequente storingen, maar niet tegen overspanningsimpulsen. Voor een doeltreffende bescherming zijn extra overspanningsbeveiligingscomponenten vereist. SFP2-filters bieden een doeltreffende bescherming tegen overspanningen en RF-storingen dankzij een overspanningsbeveiligingscircuit dat zowel de ingangs- als de uitgangszijde van de filter beschermt.

Hand klikt EMC-filter op montagerail vast

Vastklikken, aansluiten, klaar – optioneel met push-in- of schroefaansluiting

Eenvoudig en flexibel geïnstalleerd

Dankzij de eenvoudige montage op de DIN-rail en de variabele aansluittechniek is het gebruik van de filters in de schakelkast zeer eenvoudig. Om de ontstoringsfilters aan te sluiten, kunt u kiezen uit de snelle Push-in-aansluittechniek of de beproefde schroefaansluiting.

EMC-filter met extra PE-aansluitpunten

Extra PE-aansluitpunten verbeteren het filtereffect van de filters in de kunststof behuizing

EMC-geoptimaliseerde installatie

De aansluiting van de ontstoringsfilters op de plaatselijke potentiaalvereffening randaarde wordt gerealiseerd door extra PE-aansluitpunten. Daardoor verbetert u het filtereffect bij hoogfrequente storingen tussen de actieve aders en het aardpotentiaal. Op die manier wordt ook bij EMC-filters in de kunststof behuizing een EMC-geoptimaliseerde installatie en een betere beschermende werking bereikt.

De eigenschappen van de filters op een rij

Interactieve beeldkaart: Productenprogramma EMC-oplossingen van Phoenix Contact
Smalle bouwvorm
De EMC-filters TTC-6-SFP... hebben een smalle bouwvorm met een bouwbreedte van slechts 6 mm, waardoor deze ideaal zijn voor de bescherming van toepassingen in de M&R-techniek.
Smalle bouwvorm
Variabele aansluittechniek
De producten uit de serie FIL... bieden productvarianten met Push-in- en schroefaansluiting.
Variabele aansluittechniek
Extra PE-aansluitpunten
De extra PE-aansluitpunten voor de afzonderlijke aansluiting op de plaatselijke potentiaalvereffening bieden een betere bescherming bij filters in de kunststof behuizing.
Extra PE-aansluitpunten
Afstandsmelding
De aansluiting voor signalering op afstand maakt de integratie van producten van de SFP2...-familie in een bewakingssysteem mogelijk. De toestand van de geïntegreerde overspanningsbeveiliging wordt bewaakt.
Afstandsmelding
Metalen behuizing
De producten van de SFP2-familie hebben een EMC-geoptimaliseerde, metalen behuizing.
Metalen behuizing
Statusindicatie
De statusindicatie toont de status van de geïntegreerde overspanningsbeveiliging. Als de weergave groen brandt, is er bescherming tegen overspanning.
Statusindicatie
Filter en overspanningsbeveiliging
De SFP2-productfamilie biedt krachtige overspanningsbeveiliging van type 2 aan de ingangs- en uitgangszijde van de filter.
Filter en overspanningsbeveiliging