NBC-P12MSD/ 1,0-93E/P12FSD - Netwerkkabel
1476045

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12 push-pull, polarisatie: D / IP67, op Busconnector recht M12 push-pull, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 1 m

Productdetails









Compatibele producten