TC-2KS40-AIO16R-CS3000 - Moduuldragers
2902661

Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers aan analoge I/O-kaarten van de Yokogawa CS3000-besturing, via twee KS40-connectoren, 40-polig. Geschikt voor de Yokogawa-kaarten AAI141 en AAI543.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde printplaat
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Redundante systeemaansluiting, 40-polig (KS-/AKB-compatibel)
De enkelvoudige of redundante voeding (diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) en de bewakingsfunctie worden via een separaat moduul voor railmontage gerealiseerd