CHARX control modular – AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

De AC-laadcontrollers CHARX control modular vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische auto's. De besturingen bieden uitgebreide functies en interfaces in een compacte, modulaire behuizing. Met hun open Linux-platform zijn ze passend voor Internet of Things-toepassingen, smart services en sectorkoppeling. Het schaalbare productenprogramma dekt alle AC-laadtoepassingen af – van de thuislader tot de parkeergarage.

Meer informatie
Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling
1139022

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, herkenning DC-lekstroom, railmontage

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling
1139012

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), draadloze telecomnetwerken (4G/2G), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, herkenning DC-lekstroom, railmontage

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling
1138965

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), draadloze telecomnetwerken (4G/2G), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, herkenning DC-lekstroom, railmontage

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling
1139018

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, herkenning DC-lekstroom, railmontage

Uw voordelen

  • Volledige functieomvang in een compacte bouwvorm op slechts 18,8 resp. 37,6 mm
  • Intelligent en communicatief door ondersteuning van alle gangbare protocollen en interfaces
  • Snelle installatie zonder gereedschap met steekbare Push-in-fontaansluitingen
  • Eenvoudige ingebruikname door Plug-and-play en comfortabele configuratie via web based management
  • Flexibel schaalbaarheid en uitbreiding van laadparken met rijgbare besturingsmodulen
  • Implementatie van klantspecifieke software dankzij het open Linux-platform

Nieuwe producten

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers

Nu met configureerbaar led-display en zoemer

De nieuwe RFID-lezer voor de CHARX control modular-laadcontrollers maakt indruk met een heldere, vierkleurige led-statusindicatie en een zoemer voor akoestische feedback tijdens RFID-interacties. Beide kunnen naar wens worden geconfigureerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Koppeling met laadcontroller via RS-485
  • Voeding met 12 V via laadcontroller
  • Compatibele RFID-kaarttypen: ISO 14443A, ISO 15693
  • Afmetingen (b x h x d): 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • Voor montage in de laadpaal of de thuislader

Uw voordelen

  • Gebruikers van uw laadpalen krijgen intuïtieve feedback over de RFID- en laadstatus
  • Led-display licht op, knippert of pulseert met een instelbare lichtsterkte in vier selecteerbare kleuren
  • Zoemer weerklinkt met een instelbare duur, volume en toonfrequentie
  • Gemakkelijke configuratie via webbrowser of configuratietool voor CHARX control modular
  • Toekomstbestendig dankzij NFC-interface voor toekomstige functie-uitbreidingen

Pakket met de producten voor ijkrecht

AC-laadprocessen conform ijkrecht afrekenen

Conform ijkrecht afrekenen met AC-laadcontroller CHARX control modular

Met het gebruik van ons vooraf gecertificeerde pakket is conform ijkrecht afrekenen volgens het Duitse meet- en ijkrecht eenvoudig en wordt het certificeringsproces van uw AC-laadoplossing aanzienlijk vereenvoudigd.

  • Alle benodigde hardware- en softwarecomponenten uit één hand
  • Volledige documentatie en testrapporten
  • Flexibele topologieën met meerdere laadpunten mogelijk
  • Ontwerpvrijheid door visualisatie van alle ijkrechtrelevante gegevens in realtime op ingebouwd display
  • Minder verzegelingsinspanningen op de laadpaal dankzij manipulatiebestendige software

Presentatie door onze productmanager

De controller voor een slimme laadinfrastructuur Ontdek CHARX control modular

Collage met CHARX control modular-laadcontroller met verschillende toepassingsgebieden en interfaces
1000-klasse van de CHARX control modular-controllerfamilie met talrijke interfaces
Klasse van de 3000-serie van de CHARX control modular-besturingsfamilie
Collage met CHARX control modular-laadcontroller met verschillende toepassingsgebieden en interfaces

De koppeling van verschillende sectoren en spelers, zoals energienetten, gebouwen, lokale opwekkers, laadpalen en elektrische voertuigen, wordt steeds belangrijker voor de toekomst van de elektromobiliteit.

Daarom is communicatie de sleutel voor een duurzame en geïntegreerde elektromobiliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energieën. Daartoe behoren bijv. de integratie van elektrische voertuigen in het Smart Grid resp. Smart Home, efficiënte en gebruikersvriendelijke bedrijfsprocessen, alsmede het apparaat- en patch-management voor exploitanten van laadparken.

Al deze diensten vereisen een beveiligde communicatie op basis van verschillende protocollen. Met de nieuwe generatie CHARX control modular-controllers, het open Linux-platform en de applicatiekennis van Phoenix Contact bent u op deze uitdagingen optimaal voorbereid.

1000-klasse van de CHARX control modular-controllerfamilie met talrijke interfaces

De 1000-serie-besturing biedt u in een behuizing van slechts 18,8 mm alle vereiste interfaces en functies voor een laadproces volgens de norm:

  • Outlet resp. laadkabel
  • Contactor
  • RFID-identificatie
  • Energiemeting
  • Foutstroombewaking
  • Ontgrendeling van de laadconnector bij netuitval
  • Vrij configureerbare I/O's, bijv. voor led-regeling

Daarom kan de 1000-serie-controller zonder problemen als standalone-besturing voor eenvoudige laadpunten worden gebruikt. Of u schakelt deze in serie aan een 3000-serie-besturing om deze tot max. 12 laadpunten uit te breiden.

Klasse van de 3000-serie van de CHARX control modular-besturingsfamilie

Met de klasse van de 3000-serie krijgt u op een bouwbreedte van slechts 37,6 mm een intelligente besturing met alle functies en volledige connectiviteit:

  • Ethernet en 4G-draadloze telecomnetwerken
  • Dynamisch laad- en belastingsmanagement
  • Backend-integratie via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-communicatie volgens ISO 15118
  • Open Linux-platform voor klantapplicaties

Beheer tot 48 laadpunten met een 3000-klasse controller. Bovengeschikte systemen voor facturering en gebouwenmanagement kunnen naadloos worden gekoppeld via Modbus/TCP of MQTT.

Productvideo AC-laadcontrollers

CHARX control modular-laadcontrollers
CHARX control modular-laadcontrollers YouTube
3D-productaanzicht
Alle bijzonderheden in 3D beleven
Bekijk de CHARX control modular 3150 in het grootste detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Naar 3D-productaanzicht
CHARX control modular 3150 in 3D-productweergave

Eenvoudige bediening Vanaf de installatie tot en met het onderhoud

Bij de ontwikkeling van CHARX control modular hebben wij de focus gericht op maximale gebruikersvriendelijkheid en intuïtieve bediening. De modulaire systeemarchitectuur biedt u een hoge mate van flexibiliteit bij de realisatie van uw toepassing.

Vergrendelde modulen op de montagerail
Vergrendelde modulen worden in het netwerk automatisch herkend
Bekabeling van de besturingsmodulen met Push-in-aansluittechniek
Snelle bekabeling, zonder gereedschap van de modulen met Push-in-aansluiting
Man bij de configuratie van de CHARX control modular in het web based management
Eenvoudige en intuïtieve configuratie in het web based management
Snelle modulewisseling van de CHARX control modular met schroevendraaier dankzij lock-and-release-techniek
Snelle modulewisseling in geval van onderhoud dankzij lock-and-release-techniek

Schaalbaar voor elke laadtoepassing Van de thuislader tot en met de parkeergarage

Overtuig uzelf hoe veelzijdig u de CHARX control modular voor verschillende applicaties kunt inzetten en hoe nauwkeurig u het systeem aan uw vereisten kunt aanpassen.

De illustratieve integratie van de besturing van de 1000-serie voor een enkele thuislader zonder communicatiekoppeling
Carport: enkele thuislader zonder communicatiekoppeling
Illustratieve integratie van de 3100-besturing in een enkel laadpunt met draadloze backend-koppeling in een smart city
Smart City: enkel laadpunt met draadloze backend-koppeling
De illustratieve integratie van een dubbel laadpunt bestaande uit een 3100- en 1000-besturing in een bedrijf: driedubbele laadpunten met backend-aansluiting en terminal
Bedrijf: driedubbele laadpunten met backend-aansluiting en terminal
Eén 3000-serie-besturing en elf 1000-serie-besturingen worden via montagerail-busconnectoren verbonden tot een cluster van 12 laadpunten: 48 laadpunten met centr. schakelkast en backend-koppeling
Parkeergarage: 48 laadpunten met centr. schakelkast en backend-koppeling

Overzicht modulaire AC-laadcontrollers

CHARX control modular in één oogopslag:

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Breedte 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Gebruiksdoel Client, stand-alone Server, client, stand-alone Server, client, stand-alone Server, client, stand-alone
foutstroombewaking, stekkerontgrendeling bij netuitval, koppeling energiemeter, koppeling RFID-lezer, I/O's
Linux, Ethernet, backend-koppeling, belastingsmanagement
4G/2G-draadloze telecomnetwerken
ISO-15118-communicatie
Direct naar het product Direct naar het product Direct naar het product Direct naar het product

¹ Ook leverbaar zonder 4G/2G-draadloze telecomnetwerken (CHARX control modular 3050).

Overzicht toebehoren

Geschikt toebehoren voor CHARX control modular:

RFID-lezer in IP65-behuizing
RFID-lezer als printplaat
Module voor lekstroombewaking
RFID-lezer in IP65-behuizing

RFID-lezer als printplaat

Module voor lekstroombewaking

Montagetechniek Voor montage van buitenaf, bijv. in laadpalen met metalen behuizing Voor interne montage, bijv. in laadpalen met kunststof behuizing Voor vrijhangende montage met kabeldoorvoer
Beschikbare verpakkingseenheden 1 stuks 1 stuks, 10 stuks 1 stuks, 10 stuks
Direct naar het product Direct naar het product Direct naar het product

Overzicht klassieke AC-laadcontrollers

Wij hebben nog steeds onze klassieke laadcontrollers in ons programma:

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Uitvoering Printplaat Montagerailbehuizing Montagerailbehuizing Montagerailbehuizing
Breedte 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Toepassing Eenvoudige laadpunten Eenvoudige laadpunten In een netwerk gekoppelde laadpunten In een netwerk gekoppelde ​laadpunten met backend-koppeling
Connectorontgrendeling bij netuitval
Foutstroombewaking
Ethernet, koppeling energiemeter
3G/2G-draadloze telecomnetwerken, RFID-lezerkoppeling, backend-koppeling, belastingsmanagement
Direct naar het product (voorbeeld) Direct naar het product (voorbeeld) Direct naar het product Direct naar het product (voorbeeld)