EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET - Laadpaal-outlet
1532128

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met rond beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Intuïtieve en snelle registratie van de laadstatus door het led-kleurendisplay
Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte