CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelset voor laadpaal-outlet
1737286

CHARX connect modular, Type 2, Kabelset voor laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,3 m, steekmontage, met stiftcontacten aan één kant, met temperatuursensoren, compatibel met Type 2-outlets op laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), IEC 62196-2

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig tegen oververhitting dankzij temperatuursensoren
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001