Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. De M-bus-master maakt de communicatie mogelijk met universele M-bus-meters conform EN 13757-2.
AXL F MA MBUS 1H
-
Communicatiemoduul
1104545
Axioline F, M-bus-master, interface M-Bus, voor de aansluiting van M-bus-apparaten, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 54 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| uitgangsbuffer | 1 kByte |
| databits | 8 |
| ingangsbuffer | 1 kByte |
| stopbits | 1 |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| M-Bus | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| overdrachtssnelheid | 300 Bit/s ... 38400 Bit/s (parametreerbaar) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ingangsadressen | 20 byte |
| uitgangsadressen | 20 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
| Bijzondere eigenschappen | voor de aansluiting van M-bus-apparaten |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| stroomopname | max. 75 mA |
| Potentialen: voeding voedingsspanning (UI) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 410 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
| polariteitsbeveiliging; parallelle diode; met externe zekering 5 A | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding (logica) / M-bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / M-bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: M-Bus / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
| Artikelnummer | 1104545 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRHABA |
| Productcode | DRHABA |
| GTIN | 4055626970684 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 175,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124,3 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
Compatibele producten
Uw voordelen
M-bus-tweedraadsaansluiting voor maximaal 80 deelnemers
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Parametrering via het PDI-kanaal
Procesdatabreedte: 10 woorden
Elektronische overbelastingsbeveiliging
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem