AXL F DO4/3 AC 1F - Digitale module
2702068

Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 4 (Triac-uitgangen met nulspanningsschakeling), 230 V AC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Opgeslagen moduultypeplaatje
Diagnose- en statusindicaties