DFLK-D62 SUBH/S/TP-2,4-0,8
-
Interfacemodul
2300876
VARIOFACE-doorvoermoduul, voor het direct aansluiten van een High Density D-SUB-miniatuurstiftconnector met maxi-TERMI-POINT®-connectoren, aantal polen: 62
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | VARIOFACE |
aantal polen | 62 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 24 V AC (48 V DC) |
max. stroombelastbaarheid per aftakking | 0,5 A |
lucht- en kruipwegen | |
test-stootspanning | Basisisolatie |
veldniveau | |
Aansluitmethode | TERMI-POINT® |
aantal polen | 64 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 62 |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 38 mm |
Hoogte | 180 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 | |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, ontwerp |
montagetechniek | Achterwandmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2300876 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK2AC2 |
GTIN | 4017918903220 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 110,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 110,8 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem