Het installatiemateriaal en montagemateriaal zorgen met de bekabelingssystemen, beschermslangen en kabelgeleidingen, alsmede de kabelinvoersystemen voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Bovendien wordt door een EMC-afgeschermde bekabeling met behulp van schermklemmen mogelijk gemaakt. Verder ondersteunt u contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.
Meer informatieKabelinvoerplaat en kabelwartels
In de categorie kabelinvoersystemen vindt u alles voor een ordelijke en overzichtelijke kabelinvoer vanuit het veld naar de schakelkast. Naast de speciale doorvoerplaten, die een bijzonder ordelijke kabelinvoer voor een groter aantal kabels garanderen, vindt u hier ook eenvoudige kabelwartels. Verder maken diverse accessoires zoals dichtingen, beschermslangen en verschillende adapters en adapterplaten deel uit van het assortiment.
Kabelgeleidingssysteem CGS
De productcategorie Kabelgeleidingssystemen omvat alle onderwerpen die met de eigenlijke kabelgeleiding te maken hebben. Naast de kabelgeleidingssystemen in de schakelkast, zoals de kabelgoten of het CGS-kabelgeleidingssysteem, omvat de categorie ook diverse beschermslangen. Beschermslangen zijn vooral geschikt voor de veilige kabelgeleiding buiten de schakelkast. De beschermslangen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen om bestand te zijn tegen verschillende omgevingsomstandigheden.
Bevestigingsmateriaal voor de schakelkast
Het montage- en bevestigingsmateriaal bestaat uit montagerails, nulverzamelrails, eindsteunen, kabelbevestigingen en diverse montageadapters. Selecteer de juiste montagerail en bevestig deze met de bijbehorende montageadapter. Met de montagerailadapters kunt u de montagerails bijv. in een verhoogde of schuine positie monteren. Om te voorkomen dat de aansluitklemmen zijdelings verschuiven, gebruikt u de brede reeks eindsteunen. Naast de bevestiging van klemmenstroken bieden sommige eindsteunen de mogelijkheid tot eenvoudige integratie van klemmengroep- of klemmenstrookidentificatie. Het assortiment omvat ook diverse ondersteuningsbokken die geschikt zijn voor de bevestiging van nulverzamelrails. Voor het overzichtelijk bundelen van aders treft u diverse kabelbinders aan in het assortiment.
Lasklemmen en Europaklemmen
De lasklemmen en euroklemmen maken deel uit van elke gebouweninstallatie en stellen u in staat stugge of flexibele aders snel en gemakkelijk te installeren. Gebruik de eenvoudige euroklemmen met schroefaansluiting of de lasklemmen met connectoraansluiting en installeer uw installatiedozen in een handomdraai.
Schermklemmen
De categorie Schermklemmen omvat alle producten die zijn vereist voor een EMC-conforme klemmenbekabeling. Naast de verschillende schermklemmen zijn dit ook de nulverzamelrails. Op deze manier kunt u uw bekabeling in de schakelkast beschermen tegen diverse interferentie-effecten, zoals capacitieve of inductieve interferentie.
Service-interface en schakelkast-contactdoos
Met de service-interfaces en schakelkast-contactdozen maakt u het onderhoud van uw schakelkasten veel eenvoudiger. Met de service sockets kunt u eenvoudige stroomkabels en serviceconnectoren direct aansluiten, zoals RJ45, CAT5e of D-SUB 9. Zo heeft u bij het onderhoud geen externe contactdozen meer nodig.