INTERBUS-RT-moduul met analoge in-/uitgangen
De analoge in-/uitgangsmodulen van de INTERBUS-RT-serie bieden de gebruiker de mogelijkheid gangbare analoge waarden in te lezen en door te geven. Hiervoor zijn drie verschillende uitvoeringen leverbaar:
a) 4 analoge ingangen en 2 uitgangen
Ingangsbereiken:
- Spanning (unipolair/bipolair)
- Stroom (unipolair/bipolair)
- Weerstand
- Temperatuur
Uitgangsbereiken:
- Spanning
- Stroom
b) 8 analoge ingangen
- Spanning (unipolair/bipolair)
- Stroom (unipolair/bipolair)
c) 4 analoge uitgangen
- Spanning
- Stroom
Passieve sensoren kunnen direct door het moduul worden gevoed. De in- en uitgangskanalen worden via INTERBUS direct door de besturing geparametreerd.
De sensoren/actoren worden in 1-, 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek direct op het moduul aangesloten, naar keuze met steekbare COMBICON-schroef- of veerdrukklemmen. De afzonderlijke klemmenstroken zijn gecodeerd, zodat verwisselen tijdens het installeren wordt voorkomen.
Door toepassing van deze steekbare klemmen en de D-SUB-connectoren voor het aansluiten van INTERBUS is de bedrading permanent. Doordat alle aansluitingen steekbaar zijn, kan het moduul eenvoudig met slechts enkele handelingen worden vervangen.
De aardverbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra de modulen op de montagerail worden geklikt of bij montage op de montageplaat.
Voor het doorverbinden van extra potentiaalniveaus zijn bijpassende adapters beschikbaar.
I/O-status- en busdiagnose-LED's geven op elk moment informatie over de toestand van de modulen.
Alle modulen kunnen individueel op het grote coderingsveld worden gecodeerd. De codering kan met de hand, plotter of printer op de uitneembare insteekkaarten worden gerealiseerd. Voor alle moduultypen zijn natuurlijk vervangende coderingsvelden beschikbaar.
IBS RT 24 AIO 4/2-T
-
I/O-module
2753009
INTERBUS-RT-analoog in-/uitgangsmoduul, 4 ingangen, 24 V DC, 2- of 3-draads aansluittechniek 2 uitgangen, 24 V DC, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, zonder connectorset