CAC-PTCM1015461/D
-
Kabel
1084517
Geconfectioneerde printconnectoren / Verbindingskabel met 2 printplaatconnectoren, nominale stroom: 6 A, kabellengte: Vrije invoer (0,1 ... 3,0 m), kop 1: 5-polig , rastermaat: 2,5 mm , Crimpaansluiting , Bus, kleur: wit, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 22 AWG, wit, kop 2: 5-polig, rastermaat: 2,5 mm , Crimpaansluiting , Bus, kleur: wit, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 20 AWG, wit, Enkele litzedraad, PVC, 22 AWG, wit
Productdetails
Producttype | Geconfectioneerde printconnectoren |
Product family | CC-Cabling KMAT |
Productlijn | COMBICON Connectors Special |
aantal polen | 5 |
Rastermaat | 0,00 mm |
nominale stroom IN | 6 A voor toepassing tot (1 mm² (AWG 18)) |
nominale stroom / aderdoorsnede | 6 A voor toepassing tot (1 mm² (AWG 18))/ |
Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Maatschets | |
Rastermaat | 0,00 mm |
trekvastheid van crimpverbindingen | |
resultaat | Test doorstaan |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | AWG 22 / ≥ 40 N |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 3 N |
trekkracht per pool ca. | 2 N |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 105 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -30 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
omgevingstemperatuur (flexibele montage) | -10 °C ... 80 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Aansluiting 1 | |
artikelfamilie | PTCM 0,5/..-PL |
Rastermaat | 2,5 mm |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
aantal polen | 5 |
nominale aderdoorsnede | 0,75 mm² |
Type contactaansluiting | Bus |
bevestigingsflens | Vergrendelingsflens |
Kleur | wit |
Isolatiemateriaal | PA |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Aansluiting 2 | |
artikelfamilie | PTCM 0,5/..-PL |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Rastermaat | 2,5 mm |
aantal polen | 5 |
nominale aderdoorsnede | 0,75 mm² |
Type contactaansluiting | Bus |
bevestigingsflens | Vergrendelingsflens |
Kleur | wit |
kabellengte | Vrije invoer (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
afgeschermd | nee |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | wit |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1500 V |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
UL AWM Style | 10002 |
afgeschermd | nee |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,32 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | wit |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1500 V |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
UL AWM Style | 10002 |
afgeschermd | nee |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | wit |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1500 V |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1084517 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AAHREA |
Productcode | AAHREA |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27460203 |
ECLASS-12.0 | 27460203 |
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
Toelating conform UL-standaard "Wiring Harness Traceability Program"
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem