CAC-PTCM1015461/1015245 - Geconfectioneerde printplaatconnectoren
1084544

Geconfectioneerde printconnectoren / Verbindingskabel met 2 printplaatconnectoren, nominale stroom: 6 A, kabellengte: Vrije invoer (0,1 ... 3,0 m), kop 1: 5-polig , rastermaat: 2,5 mm , Crimpaansluiting , Bus, kleur: wit, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 22 AWG, wit, kop 2: 5-polig, rastermaat: 2,5 mm , Crimpaansluiting , Stift, kleur: wit, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 20 AWG, wit, Enkele litzedraad, PVC, 22 AWG, wit


Productdetails








Uw voordelen

crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
Toelating conform UL-standaard "Wiring Harness Traceability Program"