MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Frequentieomvormers
2810243
Analoge MCR-frequentieomvormer voor het omzetten van analoge normsignalen naar frequentiesignalen of PWM-signalen, met veerdrukaansluiting. Vervangend artikel: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Frequency value transformer |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale isolatiespanning | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Testspanning ingang/uitgang/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| reactietijd (0-99 %) | < 15 ms (+ (1/f) kleinste filter) |
| < 1 s (+ (1/f) grootste filter) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,02 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname maximaal | < 10 mA (bij 24 V DC) |
| opgenomen vermogen | < 200 mW |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V DC |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| max. ingangssignaal stroom | 100 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | ca. 110 kΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | ca. 50 Ω |
| gedrag tijdens storingen | alarmmelding met rode led |
| frequentie: | |
| frequentie-uitgang | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| min. belasting | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| uitgangssignaal PWM | 7,8 kHz (10 bit) |
| 3,9 kHz (10 bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| min. belasting | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| belastingsstroom maximaal | 20 mA |
| Schakelspanning maximaal | 30 V |
| meetbereikover-/-onderschrijding | instelbaar (met DIP-switches) |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging |
| Signaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 102,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Codering | BBBAA |
| Certificaat | DNV GL TAA00000N1 |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2810243 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1136 |
| Productcode | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 110,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 108,3 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Zeer compacte analoog-naar-frequentie-meetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, versterking, omzetting en filtering van normsignalen naar frequenties of PWM-signalen
Configureerbaar ontstoorfilter
3-weg-scheiding
PWM-uitgang van 5 ... 95 %
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem