Kortsluitvaste hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 2,4 A uitgangsstroom, nood-uit-functie en instelbare overbelastingsuitschakeling. Alleen te gebruiken met EM-RD-, EM-RI-adapter of energieverdelings-board.
Energieverdeler: het systeem met geïntegreerde verzamelrail voor uw schakelkast
Het energieverdelingssysteem CrossPowerSystem is een modulaire en functionele energieverdeler voor de energieverdeling in uw schakelkast. Driefasige montagerailapparaten worden via Plug-and-play op de energieverdeler gemonteerd en via de geïntegreerde verzamelrail gevoed. De energieverdeler maakt het mogelijk om de voeding tot en met de hybride motorstarters zonder gereedschap of kabels op de verzamelrail vast te klikken.
Meer informatie- Producttype
- Functie
- Belastingsstroombereik
- Toepassing
- Toelating
- Aansluitmethode
- Behuizingsmateriaal
- Uitgangsstroom
Kortsluitvaste hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 9 A uitgangsstroom, nood-uit-functie en instelbare overbelastingsuitschakeling. Alleen te gebruiken met EM-RD-, EM-RI-adapter of energieverdelings-board.
Aansluitmoduul met frameklemmen voor kabels van 6 t/m 50 mm2, 3-polig, maximaal 125 A
Standaard apparatenadapter met CrossLink®-interface en een vast gemonteerde montagerail, nominale stroom: 16 A
Modulair energieverdelings-board met CrossLink®-interface, 125 A, 3-polig, aanrakingsveilig en met polariteitsbeveiliging, breedte: 405 mm
NH-zekeringslastscheidingsschakelaar mt. 000 met CrossLink®-interface, 125 A, aansluiting onder/boven, met frameklemmen
Kortsluitvaste hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 0,6 A uitgangsstroom, nood-uit-functie en instelbare overbelastingsuitschakeling. Alleen te gebruiken met EM-RD-, EM-RI-adapter of energieverdelings-board.
Primair geschakelde voeding TRIO POWER, Snap-on-aansluiting, Cross Power System - Montage, Ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A
Primair geschakelde voeding TRIO POWER, Snap-on-aansluiting, Cross Power System - Montage, Ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A
1-polige adapter met CrossLink®-interface voor de aansluiting van zekeringsautomaten, 16 A, fase L3, met vaste montagerail, met kabels AWG 14 (2,5 mm2)
Uw voordelen
- Opbouw- en bekabelingstijd bij de energieverdeling besparen dankzij Plug-and-play
- Modulair en functioneel door individuele plaatsing met 3-fasige montagerailmodulen
- Ruimtebesparend door de compacte opbouw van de energieverdeler
- Servicetijd besparen door de snelle vervanging van zekeringen en componenten, Hot-Swap
- Kosten besparen door de modulaire opbouw van de schakelkast
Systeemopbouw: energieverdeler met geïntegreerde verzamelrail
Het energieverdeelsysteem met geïntegreerde verzamelrail CrossPowerSystem maakt het mogelijk om de voeding tot en met de hybride motorstarters zonder gereedschap of kabels vast te klikken. Met één enkele klik kunnen apparaten zonder gereedschap op het energieverdeelsysteem worden gemonteerd en tegelijkertijd veilig elektrisch met de verzamelrail worden verbonden.
Functionele oplossingen voor de schakelkast flexibel realiseren
Met het energieverdeelsysteem kunnen functionele oplossingen voor de schakelkast flexibel worden gerealiseerd. Maak uw keuze uit het ruime assortiment van producten en toebehoren en stel zo uw specifieke oplossing samen.
CrossPowerSystem - systeemoverzicht
CrossPowerSystem met voeding
Voedingen voor het energieverdeelsysteem
Voor het energieverdeelsysteem met geïntegreerde verzamelrail bestaan twee verschillende voedingen:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
De voeding TRIO CROSS POWER 5 A is optimaal geschikt voor toepassing in de machinebouw. Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge vereisten in dit bereik. Met de push-in-aansluiting kan snel en eenvoudig een 24 V DC-stuurspanning worden aangesloten.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
De voeding TRIO CROSS POWER 20 A zorgt voor een betrouwbare 24 volt-voeding met extra bescherming door acht onafhankelijke kanalen voor uitschakeling bij storingen (overbelasting en kortsluiting) en een eenvoudige instelling van de stroom via IO-Link.
CrossPowerSystem met hybride motorstarters
Hybride motorstarters voor de energieverdelers
Voor de energieverdelers met geïntegreerde verzamelrail bestaan er hybride motorstarters in verschillende varianten:
-
Stand-alone-variante als directe en omkeermotorstarter, met NOODSTOP- en motorbeveiligingsfunctie, evenals geïntegreerde zekeringen als kortsluitbeveiliging.
-
Voor netwerken geschikte varianten voor IO-Link en Interface System (IFS) voor eenvoudige koppeling aan veldbussystemen, en ook telkens in combinatie met geïntegreerde zekering voor kortsluitbeveiliging.
Adapterrails voor het CrossPowerSystem
Aansluitklemmen voor de energieverdeler met geïntegreerde verzamelrail
Eenvoudig verbinden: de adapterrails voor het CrossPowerSystem past u direct aan de boven- of onderzijde van de energieverdelingsboard aan. Daardoor kunt u PTFIX-verdelerblokken en standaard aansluitklemmen voor 24 V-energieverdeling evenals voor N-, PE- en overige verdelingen op de rail monteren.