FIL-1S-1-3A-230AC-PT - EMC-filter
1292326

EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:3 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Betrouwbare bescherming van gevoelige bedrijfsmiddelen tegen hoogfrequente, kabelgebonden storingen
Effectieve demping door stroomgekoppelde spoel en X- en Y-condensatoren
Talloze toepassingsmogelijkheden dankzij de universele dimensionering van schakelingen
Verbeterde filterwerking dankzij extra PE-klemmen voor aansluiting op de lokale veiligheidspotentiaalvereffening
Gebruikersvriendelijk dankzij de eenvoudige montage en installatie met Push-in-aansluittechniek (PT)