PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar
1464486

1-kanalige, elektronische apparaatbeveiliging voor 12-24 V DC-verbruikers. Vaste nominale stroomwaarde: 0,63 A. Met afstandsmelding en actieve stroombegrenzing. Combineerbaar met CLIPLINE-aansluitklemmen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Nauwkeurige lokalisatie van fouten en snelle beschikbaarheid dankzij statusmelding en resetbaarheid ter plaatse en op afstand
Installaties moeiteloos plannen, dankzij nauwkeurige uitschakeling en lage spanningsverliezen
Meer ruimte in de schakelkast door geïntegreerde potentiaalverdeling van plus en min op 6 mm
Eenvoudig op te bouwen applicaties dankzij doorverbinding met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete