ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Elektronicabehuizing
1699480

Montagerailbehuizing, I/O-behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 24 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 80 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 8

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails






Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige modulemontage met 2 zijpanelen en 1 montagerail-bevestigingshendel
Hoge aansluitdichtheid met 18-polige aansluitstekker met 5 mm rastermaat
Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector
Voorzien van een ruimtebesparende statusindicatie