Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS - Draadloos module
2885650

Bidirectioneel, draadloos, 2400 MHz-communicatiesysteem, voor het overwinnen van hoge hindernissen en het overbruggen van grote afstanden, bestaat uit drie transceivers (zender en ontvanger)

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Draadloze Trusted Wireless-technologie met frequency hopping
Geen parametrering of programmering nodig
Max. acht I/O-uitbreidingsmodulen via busvoet aansluitbaar
Licentievrije 2,4 GHz ISM-band