DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-7,5MCS00P
-
DC-laadkabel
1681735
CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 150 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 7,5 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), Beschermklasse IP67
Productdetails
| Algemeen | Beschermklasse IP67 |
| Producttype | DC-laadkabels |
| Productfamilie | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| toepassing | voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
| voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE) | |
| uitvoering | Ondersteunt meettechniek met vier aders |
| met analoge temperatuursensoren | |
| met vervangbaar poolbeeldframe | |
| met vervangbare DC-vermogenscontacten | |
| met aangesloten PP-contact | |
| Laadstandaard | CCS type 2 |
| Laadmodus | mode 4 |
| Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Temperatuurbewaking | 2x Pt 1000 |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
| Type laadstroom | DC |
| Laadstroom | 150 A DC |
| Laadvermogen | 150 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden in Boost Mode) | |
| Type laadstroom | DC Boost Mode |
| Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| Aantal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominale spanning | 1000 V DC |
| Nominale stroom | 150 A (tot 40 °C) |
| Pinbezetting (Signalkontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Aantal | 2 (CP, PP) |
| Nominale spanning | 30 V AC |
| Nominale stroom | 2 A |
| Polarisatie | 1500 Ω (tussen PE en PP) |
| Meldcontact PP op kabel aangesloten | |
| Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
| sensortype | Pt 1000 |
| normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
| Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
| Uitschakeltemperatuur | 90 °C |
| Voertuiglaadconnector | |
| breedte | 72 mm |
| Hoogte | 181,1 mm |
| Diepte | 285,3 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Kleur (Handgreep) | zwart (9005) |
| Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
| Kleur (Kabel) | zwart (9005) |
| materiaal (Voertuiglaadconnector) | Kunststof |
| materiaal (Leiding buitenmantel) | TPE-U |
| materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
| Opmerking | De kleur en glansgraad van de laadkabel kunnen variëren. |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Stekerbeeld) |
| kabellengte | 7,5 m ±50 mm |
| Kabelnormen/-bepalingen | DIN EN 50620 |
| Kabelcertificeringen | VDE-Reg. |
| Kabeltype | Klasse 6 |
| kabeltype | recht |
| kabelopbouw | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| kabelbuitendiameter | 26,10 mm ±0,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | TPE-U |
| striplengte van de mantel | 180 mm ±10 mm |
| Striplengte | 180 mm ±10 mm |
| kabelweerstand | 0,000272 Ω/m |
| buigradius | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 10000 |
| Steekkracht | < 100 N |
| Trekkracht | < 100 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Voertuiglaadconnector) | IP67 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | max. 5000 m (boven zeeniveau) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 62196-3 |
| Artikelnummer | 1681735 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBAAD |
| Productcode | XWBMHD |
| GTIN | 4067923236639 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11.534 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10.543 g |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatieset 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatieset 1081734
-
EV-LABEL-K - Sticker 1309761
-
EV-LABEL-L - Sticker 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelwartel 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Connector 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Connector 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem