DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 1-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-25FMAS00P
-
DC-laadkabel
1889391
CHARX connect standard, CCS type 1, DC-laadkabel, maximaal 500 A in de Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 25 ft, zwart, recht, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met verwisselbare bedieningshendel, heeft geen vloeistofkoeling nodig, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)
Productdetails
| Productfamilie | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| toepassing | voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
| voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE) | |
| uitvoering | met analoge temperatuursensoren |
| met vervangbaar poolbeeldframe | |
| met vervangbare DC-vermogenscontacten | |
| met verwisselbare bedieningshendel | |
| heeft geen vloeistofkoeling nodig | |
| Laadstandaard | CCS type 1 |
| Laadmodus | mode 4 |
| DC Level 3 | |
| Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Etiket | 8,9 mm x 28,9 mm (klantlogo op aanvraag) |
| Temperatuurbewaking | 2x Pt 1000 |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
| Type laadstroom | DC |
| Laadstroom | 200 A DC |
| Laadvermogen | 200 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden in Boost Mode) | |
| Type laadstroom | DC Boost Mode |
| Laadstroom | maximaal 500 A DC |
| Laadvermogen | maximaal 500 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Opmerking | De specificaties hebben betrekking op laden in Boost Mode en zijn afhankelijk van omgevingsomstandigheden. Meer details, zie verpakkingsbijlage in de downloadsectie. |
| Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| Aantal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominale spanning | 1000 V DC |
| Nominale stroom | 200 A (tot 40 °C) |
| Pinbezetting (Signalkontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Aantal | 2 (CP, CS) |
| Nominale spanning | 30 V AC |
| Nominale stroom | 2 A |
| Polarisatie | 480 Ω (hendel bediend) |
| 150 Ω (hendel niet bediend) | |
| Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
| sensortype | Pt 1000 |
| normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
| Bevestigingspunt | Sensor aan de DC-contacten |
| Uitschakeltemperatuur | 90 °C ±1 K (komt overeen met een Pt 1000-waarde van 1346,5 Ω) |
| Langdurige stabiliteit | 0,06 % (na 1000 uur bij 130 °C) |
| aanbevolen meetstroom | 1 mA (1 V bij 0 °C) |
| Coëfficiënt | 3850 ppm/K |
| Omgevingstemperatuur | -50 °C ... 130 °C (Bedrijf) |
| Voertuiglaadconnector | |
| breedte | 69,6 mm |
| Hoogte | 192,6 mm |
| Diepte | 284,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| Kleur (Handgreep) | zwart (RAL 9005) |
| Kleur (Poolbeeld) | zwart (RAL 9005) |
| Kleur (Afdekkap) | zwart (RAL 9005) |
| Kleur (Kabel) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal Voertuiglaadconnector | Kunststof |
| materiaal Leiding buitenmantel | TPE |
| materiaal contactoppervlak | Zilver |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Stekerbeeld) |
| buitenmantel, materiaal | TPE |
| Opmerking | De kleur en glansgraad van de laadkabel kunnen variëren. |
| kabellengte | 25 ft ±45 mm |
| Kabelnormen/-bepalingen | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Kabelgewicht | max. 1900,00 kg/km |
| kabeltype | recht |
| kabelopbouw | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| kabelbuitendiameter | 35,30 mm ±0,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | TPE |
| striplengte van de mantel | 180 mm ±10 mm |
| Striplengte | 180 mm ±10 mm |
| kabelweerstand | ≤ 0,00044 Ω/m (met betrekking tot een vermogensader, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C) |
| buigradius | min. 353 mm (10x Ø) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 10000 |
| Steekkracht | < 75 N |
| Trekkracht | < 75 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Voertuiglaadconnector) | IP54 / Type 3R (De beschermklasse in kant-en-klare, ingestoken toestand is uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | 5000 m (boven zeeniveau) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Artikelnummer | 1889391 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559929 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16.000 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Compatibele producten
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Reparatieset 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Reparatieset 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Reparatieset 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Reparatieset 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Reparatieset 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Reparatieset 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Connector 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Connector 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Printklem 1841539
Uw voordelen
Ongekoeld HPC-laden met 500 kW dankzij grotere aderdoorsneden
Hoge veiligheid door tweekamer-afdichtsysteem voor de scheiding van DC+ en DC-
Facturering conform het ijkrecht dankzij geïntegreerde vieraderige meettechniek
Wisselbaar connectorbeeld, DC-contacten en bedieningshendel maakt snel, voordelig en duurzaam onderhoud mogelijk
Dezelfde kabelstructuur als bij NACS vereenvoudigt uw engineering wanneer de marktvereisten veranderen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem