VS-IP20-IP20-93C/10
-
Netwerkkabel
1404374
Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-connector/IP20 of RJ45-connector/IP20, lengte: 10 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 1 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 50 N |
| max. aantal buigcycli | 3000000 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 10,00 m |
| PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 200 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±30 °/m |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C (vast gelegd) |
| -10 °C ... 60 °C (flexibel gemonteerd) | |
| Artikelnummer | 1404374 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABA |
| Productcode | ABNABA |
| GTIN | 4046356692434 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 664,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 652,23 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem