NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Hybridekabel
1274101

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op connector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 2 m, Power with Ethernet (PWE)

Productdetails









Compatibele producten