NBC-M12MRY/0,6-94H/M12MRY - Hybridekabel
1149293

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 0,6 m, Power with Ethernet (PWE)

Productdetails








Compatibele producten