SACC-MR-5SC SH DN SCO - Dataconnector
1432774

Dataconnector, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen