PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Contactor
1221749

Contactor voor modulaire noodstopschakelaar met geforceerd verbreekcontact (NC) voor de veilige uitschakeling, maakcontact (NO) voor de montagebewaking, in combinatie met geschikt analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Modulair systeem voor een rendabele oplossing voor individuele toepassingen
Geforceerd openend conform IEC 60947-5-1
In applicaties met passend analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Bescherming tegen montagefouten dankzij zelfbewaking door de contactor