Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - Contactblok
1556164

Contactblok, aantal polen: 4+2+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, toepassing: power/signaal, Verpakkingseenheid: 100 stuks, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373