Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren

Het connectorsysteem VARIOCON van Phoenix Contact biedt individuele aansluitingen voor de overdracht van stromen tot 70 A en spanningen tot 1000 V voor apparaten, klemmenkasten en schakelkasten. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitingen voor signalen, data en vermogen mogelijk.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Zeer hoge flexibiliteit door willekeurig combineerbare contactblokken
  • Geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden dankzij de hoge beschermklasse tot IP69K
  • Hoge storingvrijheid door speciaal aangepaste behuizingssystemen voor alle poolbeelden
Tulebehuizing van VARIOCON-rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren uit de serie VARIOCON

Configuratie voor modulaire rechthoekige connectoren

De VARIOCON-configurator ondersteunt u bij het samenstellen van uw individuele rechthoekige connector. Dankzij eenvoudige filtermenu's, drag-and-drop, productafbeeldingen in 2D en 3D en een intuïtieve gebruikersinterface kunt u snel en eenvoudig uw rechthoekige connector maken. U kunt de artikellijst exporteren, verzenden en u kunt direct uw configuratie bestellen.

Het modulaire connectorsysteem in compacte bouwvorm Met VARIOCON combineert u vermogens-, signaal- en dataoverdracht in één connector. Aan apparaatzijde kunt u kiezen voor schroef-, crimp- of directe printplaataansluiting. Voor applicaties met een hoge contactdichtheid zijn er de crimpcontactinzetstukken.

Interactieve beeldkaart: Opbouw van het modulaire steekverbindingssysteem
Buscontactblok
Contactblokken voor apparaataansluiting – apparaatzijde.
Naar de productlijst
Buscontactblok
Stiftcontactblok
Contactblokken voor connectoren – connectorzijde.
Naar de productlijst
Stiftcontactblok
Modulaire buscontactblokken
Modulaire contactblokken voor de apparaataansluiting.
Naar de productlijst
Modulaire buscontactblokken
Aanbouwframe met aanbouwflenzen
Aanbouwframe voor apparaataansluiting.
Naar de productlijst
Aanbouwframe met aanbouwflenzen
Modulaire stiftcontactblokken
Modulaire contactblokken voor connectoren.
Naar de productlijst
Modulaire stiftcontactblokken
Tuleframes voor connectoren
Tuleframes – connectorzijde.
Naar de productlijst
Tuleframes voor connectoren
Tulebehuizingen
Tulebehuizingen van kunststof of spuitgietaluminium voor ruimtebesparende montage direct op de behuizingswand.
Naar de productlijst
Tulebehuizingen
Tulebehuizingen en kabelwartels
Kunststof, metalen en EMC-wartels.
Naar de productlijst
Tulebehuizingen en kabelwartels

Het VARIOCON-productenprogramma

Rechthoekige connectoren met tulebehuizing
Contactblokken en contacten voor rechthoekige connectoren
Aanbouw- en koppelingsbehuizingen voor rechthoekige connectoren
Toebehoren voor rechthoekige connectoren
Rechthoekige connectoren met tulebehuizing

Met twee vergrendelingsschroeven worden de tulebehuizingen van kunststof of spuitgietaluminium ruimtebesparend, eenvoudig toegankelijk en direct sluitend op de behuizingswand gemonteerd.

• Oplossingen voor IP65/67/68/69K
• Met cilinder- of kartelkopvergrendeling
• Speciale uitvoeringen met zeskantkop en voor platte kabelaansluiting
• Behuizingen van spuitgietaluminium naar keuze met twee kabelingangen

Contactblokken en contacten voor rechthoekige connectoren

Dankzij modulaire contactblokken kunt u signalen, data en vermogen in individuele combinaties in een rechthoekige connector overdragen.

• Beproefde aansluittechniek
• Contactbloksets voor 4 tot 40 polen
• Voor aderdoorsneden van 1,5 mm², 4  mm² en 16 mm²
• Contactblokken voor crimpcontacten

Aanbouw- en koppelingsbehuizingen voor rechthoekige connectoren

Met de aanbouw- en koppelbehuizingen van zinkspuitgietwerk realiseert u steekbare verbindingen direct op de wand van het apparaat of vrijhangende verbindingen voor het rangeren in het veld.

• Aanbouwbehuizing met open bodem
• Sokkelbehuizing met bevestigingsgaten
• Koppelingsbehuizing met gesloten bodem
• Aanbouwframes en contactblokken

Toebehoren voor rechthoekige connectoren

Kabelwartels, adapterplaten, beschermdeksels en gereedschap ronden het modulaire connectorprogramma af. Volledige en halve kabelwartels dekken een groot toepassingsgebied in de machinebouw, elektrotechniek of M&R-techniek af.

• Kunststof, metalen en EMC-wartels
• Adapterplaten voor modulaire contactblokken
• Beschermdeksel voor aanbouw- en tulebehuizing
• Beschermslangen en -schroefverbindingen in Pg16/21/29 of M40

Hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting combineren contacten voor de signaal- en vermogensoverdracht in één behuizing. Zo realiseert u ruimtebesparende en betrouwbare aansluitingen van de motor tot en met de frequentieomvormer.

  • Stromen (vermogen/signaal) tot 16,5 A/2,5 A
  • Spanningen (vermogen/signaal) tot 800 V/250 V
  • Voor aansluitdoorsneden (vermogen/signaal) tot 2,5 mm²/1,5 mm²
  • Met geïntegreerde ster-driehoek-brug
  • Beugelvergrendeling voor een betrouwbare aansluiting
Modulaire rechthoekige connectoren voor een hoge flexibiliteit onder ruwe omstandigheden
Modulaire rechthoekige connectoren van Phoenix Contact YouTube

Modulaire rechthoekige connectoren voor een hoge flexibiliteit onder ruwe omstandigheden

Met modulaire rechthoekige connectoren hebben apparaatfabrikanten de maximale flexibiliteit voor de ruimtebesparende installatie aan het apparaat. Dankzij de hoge beschermklasse zijn deze geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden tot en met IP69K.

E-paper Modulaire rechthoekige connectoren
Een overzicht van het complete productenprogramma
Ons programma modulaire contactblokken met schroef- en printplaataansluiting alsmede vaste contactblokken met crimpaansluiting.
E-paper openen
Modulaire rechthoekige connectoren

Voor elke toepassing de juiste oplossing Of het nu gaat om omvormers, complexe transportsystemen of energieopslagtoepassingen: VARIOCON-hybrideconnectoren worden overal gebruikt waar vermogen, data en signalen moeten worden overgedragen in een connector met IP-bescherming.

Aandrijvingsregelaar
Aandrijvingsregelaar
Omvormers
Omvormers
Schakelkast met VARIOCON-connector
Schakelkast
Batterijhouder
Accu-eenheden
Kraan voor ruwbouw
Kranen
Pakket op transportband
Transportinstallaties