Connectoren en kabels

Connectoren en kabels voor apparaataansluiting en veldbekabeling

Veelzijdige ronde connectoren van M5 tot M58, data- en PV-connectoren alsmede modulaire rechthoekige en industriële zware connectoren: het omvangrijke connectorprogramma van Phoenix Contact biedt een enorm aantal oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen. Toepassingsspecifieke connectorsystemen alsmede confectioneerbare en geprefabriceerde kabels en leidingen ronden het programma af.

Meer informatie

Productfamilie

Uw voordelen

  • Veel toepassingsmogelijkheden dankzij talrijke bouwvormen en modulaire systemen
  • Hoge betrouwbaarheid door uitstekende kwaliteit en jarenlange knowhow
  • Innovatieve en tijdbesparende aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke, industriële beschermklassen
  • Hoge flexibiliteit dankzij klantspecifieke aanpassingen
  • Competente design-in-ondersteuning door productspecialisten
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configurator voor kabels en leidingen

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Nieuwe producten

IP20-printplaatconnectoren en patchkabels van de ONEPAIR-serie
M8-apparaatconnectoren en netwerkkabels van de ONEPAIR-serie
RJ45-THR-printplaatconnectoren voor THR-soldeerprocessen
Patchkabels van de RJ45 INDUSTRIAL-serie
Patchkabel van de RJ45 BUILDING-serie
USB-printplaatconnectoren en patchkabels in USB type A en type C
 HDMI-printplaatconnectoren en patchkabels in HDMI Type A
Coaxiale printplaatconnectoren en kabels
Lichtgeleiderkabel-verdelerboxen voor montage op de montagerail
Splice-/verdelerboxen van de FDX 20-serie voor railmontage
Lichtgeleidertransceiver
Lichtgeleiderkabel-koppelingen en pigtails
Lichtgeleider-buiskabels en mini-break-out-kabels
M12-apparaatconnectoren met push-pull-binnenvergrendeling
M12 push-pull-connectoren
Apparaat- en koppelconnectoren in bouwgrootte M23
Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO in bouwgrootte M17
PRC-kabelconnectoren en afdekkappen
Steekbaar installatiesysteem IPD
Apparaatconnectoren van de SUNCLIX-serie
SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting
SUNCLIX-veerdrukconnector
SUNCLIX-stringzekeringen
Connectoren voor aansluiting op verzamelrails
Apparaat- en kabelconnectoren met ompoolbeveiliging
DC-connectoren beveiligd tegen ompoling
Installatieconnectoren van de PRC 20-serie
IP20-connectoren voor Single Pair Ethernet
Consistent tot op de laatste meter

IP20-printplaatconnectoren en patchkabels van de serie ONEPAIR voor het Single Pair Ethernet zijn bij uitstek geschikt voor de efficiënte dataoverdracht in de fabrieks- en gebouwenautomatisering. De voor vele toepassingen geoptimaliseerde bekabeling vormt de basis voor de toekomstbestendige netwerkintegratie van de sensor tot in de cloud.

Dat zijn de voordelen

  • Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-2 (IP20)
  • Compact: SPE-printplaatconnectoren maken een hogere pakkingsdichtheid mogelijk
  • Efficiënt: printplaatconnectoren voor SMD-, THR- en golfsoldeerprocessen voor geautomatiseerde verwerking
  • Flexibel: in het veld confectioneerbare connectoren met IDC-aansluittechniek
  • Continu: plug-in-compatibel met M8-connectoren voor SPE

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Overdrachtsnormen: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s (tot 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) tot 60 W
  • Bereik tot 1.000 m (10Base-T1L)
  • Concept met 360°-afscherming
  • Kabelopbouw: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Beschermklasse: IP20
  • IDC-connector: AWG 26 ... 22

M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet
Consistent tot op de laatste meter

Single Pair Ethernet realiseert de gangbare Ethernet-communicatie in het Industrial Internet of Things. Met de compacte en robuuste M8-apparaatconnectoren en netwerkkabels van de ONEPAIR-serie draagt u gegevens
en vermogens ruimtebesparende en toekomstbestendig over van het OT- tot het IT-niveau.

Dat zijn de voordelen

  • Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
  • eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
  • Efficiënt: apparaatconnectoren voor SMD-, THR- en golfsoldeerprocessen maken geautomatiseerde verwerking mogelijk
  • Toepassingoverschrijdend: schakelkastdoorvoeren voor de overgang van IP20- naar IP67-aansluittechniek
  • Veilig afgeschermd: netwerkkabel met Advanced Shielding Technology

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Overdrachtsnormen: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s (tot 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) tot 60 W
  • Bereik tot 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-afgeschermde apparaatconnectoren voor voor- en achterwandmontage
  • Kabelopbouw: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Beschermklasse: IP67

RJ45-THR-printplaatconnectoren
Voor geautomatiseerde verwerking

De nieuw RJ45-printplaatconnectoren zijn geschikt voor THR-soldeerprocessen. Ze vullen het bestaande productenprogramma aan met varianten voor het geautomatiseerde productieproces. Door het grote aantal verschillende producten is voor elke applicatie een passende printplaatconnector beschikbaar.

Dat zijn de voordelen

  • Met de reflow-functionaliteit is een efficiënt, voordeliger verwerkingsproces mogelijk
  • Dankzij de grote verscheidenheid aan producten is voor elke applicatie de optimale variant beschikbaar
  • Een partner voor alles: altijd de juiste aansluiting dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Voor THR- en golfsoldeerprocessen
  • Rolverpakking
  • Uitlijning: 90° en 180°
  • Optionele led's

Industriële RJ45-patchkabels
Haakse varianten in CAT5 en CAT6A

De patchkabels van de serie RJ45 INDUSTRIAL zijn vanaf nu in alle vijf kabelaansluitrichtingen verkrijgbaar. De compacte haakse connectoren zijn bij uitstek geschikt voor een betrouwbare dataoverdracht tot 10 Gbit/s bij weinig
ruimte.

Dat zijn de voordelen

  • Extreem ruimtebesparend: minimale lengte van de haakse connectoren
  • Groot kabelprogramma voor uiteenlopende industriële toepassingen
  • Ideaal voor veeleisende Ethernet-toepassingen door dataoverdracht tot 10 Gbit/s volgens CAT6A
  • Op elkaar afgestemde componenten van het RJ45-INDUSTRIAL-connectorsysteem zorgen voor een probleemloos gebruik
  • Een partner voor alles: altijd de juiste aansluiting dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Connectoren in één en hetzelfde design
  • Vijf kabelaansluitrichtingen
  • Robuuste omspuiting
  • Lengte haakse connector: 35 mm
  • Van CAT5 4-polig (tot 100 Mbit/s) en CAT5 8-polig (tot 1 Gbit/s) tot CAT6A (tot 10 Gbit/s)
  • Kabels voor de flexibele aanleg en kabelrups-, robot- en spoorwegtoepassingen
  • Varianten voor gangbare Ethernet-protocollen

RJ45-patchkabels voor gebouwentoepassingen
Data volgens CAT6A veilig overdragen

Patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie zijn geschikt voor toekomstbestendige bekabelingsoplossingen in de gebouwenautomatisering alsmede in beschermde, industriële zones. Dankzij dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbit/s en wereldwijde toelatingen kunnen de afgeschermde patchkabels optimaal in gebouwentoepassingen worden gebruikt.

Dat zijn de voordelen

  • Ideaal voor veeleisende Ethernet-toepassingen door dataoverdracht tot 10 Gbit/s volgens CAT6A
  • Optimaal voor gebouwentoepassingen door de kabelmantel van de materiaalklasse Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Ook na meerdere aansluitcycli betrouwbaar door de beschermde vergrendelingshaken
  • Gangbare toelating voor de wereldwijde markt maakt talloze toepassingen mogelijk

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Dataoverdracht tot 1 Gbit/s volgens CAT5 of tot 10 Gbit/s volgens CAT6A
  • LSZH-mantel
  • Lengten: 0,3 m … 20 m
  • 360°-kabelscherm
  • 360°-afgeschermde connectoren
  • Vergrendelhaakbescherming
  • Toelatingen: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

USB-printplaatconnectoren en patchkabels
De High-Speed-service-interface

De nieuwe printplaatconnectoren en patchkabels in USB type A en type C zijn beschikbaar in de versies USB 2.0 en USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. De hoogkwalitatieve artikelen zijn ideaal als service-interfaces of voor permanente overdracht in beschermde toepassingen.

Dat zijn de voordelen

  • Productenprogramma voor elke applicatie door drie oriëntaties van de printplaatconnectoren
  • Printplaatconnectoren ontwikkeld voor de verwerking in geautomatiseerde SMT- en THR-reflow-processen
  • Compleet en overkoepelend productenprogramma van USB 2.0 type A tot USB 3.2 gen. 1/USB 3.0 type A en type C
  • Een partner voor alles: altijd de juiste aansluiting dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Drie oriëntaties op de printplaat
  • Printplaatconnectoren voor het SMD-, THR- en golfsolderen
  • Varianten: USB 2.0 (type A) en USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (type A en type C)
  • Patchkabel: van 0,3 m tot 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) resp. 5,0 m (USB 2.0)

HDMI-printplaatconnectoren en patchkabels
Perfect beeld en geluid voor elke toepassing

De nieuwe printplaatconnectoren en patchkabels in HDMI type A vullen het productenprogramma van de datainterfaces aan. De hoogkwalitatieve artikelen zijn optimaal voor een betrouwbare overdracht van audio- en videodata en Ethernet (HEC) in beschermde applicaties.

Dat zijn de voordelen

  • Productenprogramma voor elke applicatie door twee oriëntaties van de bussen
  • Printplaatconnectoren, ontwikkeld voor de verwerking in geautomatiseerde SMT-reflow-processen
  • Toekomstgerichte dataoverdracht dankzij HDMI 2.0 printplaatconnectoren en High-Speed patchkabels
  • Een partner voor alles: altijd de juiste aansluiting dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Twee oriëntaties op de printplaat
  • Printplaatconnectoren voor het SMD-solderen
  • HDMI-2.0-printplaatconnectoren
  • HDMI-high-speed-patchkabel
  • Patchkabel: 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI-Ethernet-channel tot 100 Mbit/s

Coaxiale printplaatconnectoren en kabels
Optimaal voor WLAN, Bluetooth, LTE en 5G

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma voor de coaxiale bekabeling uit met printplaatconnectoren en geconfectioneerde kabels. De nieuwe producten zijn ideaal voor de overdracht van WLAN-, Bluetooth-, LTE- of 5G-signalen.

Dat zijn de voordelen

  • Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
  • Omvangrijk productenprogramma voor applicaties van de industriële veldcommunicatie
  • Dankzij de reflow-functionaliteit van de printplaatconnectoren is een efficiënt en voordelig verwerkingsproces mogelijk
  • Volledige documentatie bespaart ontwikkelaars tijd bij het design-in
  • Een partner voor alles: altijd de juiste aansluiting dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Series SMA, R-SMA, N
  • Geconfectioneerde coax-kabels:
    • Lengte 0,3 m … 30 m
    • Voor frequenties tot 7,25 GHz
    • Excellente isolerende eigenschappen
  • 90°-printplaatconnectoren
  • Printplaatconnectoren voor THR- en golfsolderen

Lichtgeleiderkabel-verdelerboxen met Plug-and-play
Eenvoudige bevestiging op de montagerail

Met lichtgeleiderkabel-verdelerboxen voor de montage op de montagerail wordt het beproefde productenprogramma van de verdelerboxen en het Plug-and-play-bekabelingssysteem uitgebreid. De uitvoeringen voor de montagerail zijn ideaal als belastbare verdeler in veeleisende omgevingen.

Dat zijn de voordelen

  • Ruimtebesparing door compact en uniform design
  • Tijdbesparing dankzij Plug-and-play
  • Intuïtieve montage zonder fusie-splitsen
  • Maximale flexibiliteit bij de montage door verschillende bevestigingsmogelijkheden van de montagerailadapter
  • Verschillende aantallen polen en connectortypes voor hoge flexibiliteit bij de infrastructuurplanning

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • FDX-20-design voor de montagerail
  • IP67-bescherming in gemonteerde toestand
  • Plug-aansluiting van onder en boven mogelijk
  • Geïntegreerde OM1-vezel
  • Varianten voor M17 MPO en ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- en 24-polige uitvoeringen

Splice-/verdelerboxen van de serie FDX 20
Eenvoudige bevestiging op de montagerail

De compacte splice-/verdelerboxen van de serie FDX 20 voor de railmontage worden aangevuld met verdere vezel- en koppelingstypes. De artikelen zijn geschikt als stabiele en montagevriendelijke verdelers, ook in omgevingen met extreme temperaturen.

Dat zijn de voordelen

  • Ruimtebesparing dankzij compact design voor de montagerail
  • Maximale flexibiliteit bij de montage dankzij verschillende bevestigingsmogelijkheden van de montagerailadapter
  • Betrouwbaar, ook in ruwe omgevingen, dankzij een getest temperatuurbereik van minstens -25 tot +70 °C
  • Fusie-splitsen van voorgeconfectioneerde varianten reduceren de montagetijd in het veld

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aanvulling op de bestaande lichtgeleiderkabel-splice-/verdelerboxen FDX 20
  • Kabelingang vanaf twee zijden
  • Varianten met metalen koppelingen
  • Maximale beveiliging tegen EMC- en ESD-invloeden
  • Separate splice-opslag
  • Incl. kabelwartel voor klembereik 6 tot 12 mm

Lichtgeleidertransceiver
Glasvezel voor de actieve apparaataansluiting

Met transceivers, cages en printplaataansluittechniek realiseert u een toekomstgerichte dataoverdracht via lichtgeleiderkabels. De actieve apparaatinterface is ideaal voor switches en andere apparaten waarbij de betrouwbaarheid van de dataoverdracht op de voorgrond staat.

Dat zijn de voordelen

  • Transceivers, cages en printplaataansluiting uit één hand
  • Hoge flexibiliteit dankzij fabrikantonafhankelijke multi-source-agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Optimale bewaking van de apparaatstatus door digitale diagnosefunctie conform SFF-8472
  • Breed toepassingsgebied dankzij het temperatuurbereik van -40 tot +85 °C
  • Toekomstgerichte dataoverdracht met datasnelheden tot 10 Gbit/s

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • 10 Gbit/s dataoverdrachtssnelheid
  • Varianten voor temperatuurbereiken van -40 tot +85 °C en van -25 tot +70 °C
  • Multimode- en singlemode-varianten
  • Cage-varianten voor het module-inschuifelement
  • Rolverpakking van de SMD-printplaatconnector voor de plaatsing

Lichtgeleiderkabel-koppelingen en pigtails
Glasvezeloplossingen betrouwbaar bekabelen

Sluit passieve glasvezelcomponenten op een efficiënte en betrouwbare wijze aan door lichtgeleiderkabel-koppelingen en pigtails. De koppelingen en pigtails zijn bij uitstek geschikt voor spliceboxen en andere verdelers. Dankzij de grote variatie kunt u uw applicaties flexibel aanpassen aan de omstandigheden.

Dat zijn de voordelen

  • Veelzijdige toepassingsgebieden dankzij de talloze uitvoeringen
  • Uitstekende overdrachtseigenschappen door geoptimaliseerde dempingswaarden
  • Ideaal voor gebruik in spliceboxen en verdelers
  • Breedte toepassingsgebieden dankzij een uitgebreid temperatuurbereik
  • Toekomstbestendigheid dankzij RoHS-2-conformiteit

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • 18 koppelingsvarianten voor multimode- en singlemode-vezels en alle gangbare connectortypen
  • 15 pigtail-varianten voor multimode en Singlemode met alle gangbare connectortypen
  • Beschermklasse: IP20
  • Brandbaarheidsklasse UL 94-V0

Losse buiskabels en mini-break-out-kabels
Lichtgeleiderkabel-spliceboxen betrouwbaar bekabelen

Losse lichtgeleider-buiskabels en mini-break-out-kabels zijn ideaal voor de toekomstbestendige bekabeling van verdelers en spliceboxen. Dankzij de configuratie als universele kabel kan hij zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Dat zijn de voordelen

  • Veelzijdig toepasbaar, zowel binnen als buiten
  • Optimaal voor de confectionering met connectoren of geschikt om te splicen
  • Zeer flexibel dankzij grote verscheidenheid
  • Breed toepassingsgebied dankzij het temperatuurbereik van -40 tot +70 °C
  • Zeer slijtvast met trekkrachten tot 3000 N

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • 10 losse buiskabelvarianten voor multimode en singlemode
  • 2 mini-break-out-kabelvarianten voor multimode OM4
  • Varianten met 12 of 24 vezels
  • Lengten: configureerbaar tot 1000 m
  • Mantelkleuren passend bij de vezelcategorie
  • CPR-certificaat voor gebruik in het gebouw
  • Ozon- en UV-bestendigheid

M12 push-pull-apparaatconnectoren
Eenvoudige en compacte apparaataansluiting

M12-apparaatconnectoren met push-pull-binnenvergrendeling maken de betrouwbare apparaataansluiting zonder gereedschap mogelijk. De verzonken M12-push-pull-inbouw busconnector sluit vlak met de behuizing af en kan smaller worden gerangschikt. Dat bespaart bouwruimte en maakt een compact behuizingdesign mogelijk.

Dat zijn de voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Meer flexibiliteit: één M12-apparaataansluiting voor schroef- en push-pull-connectoren
  • eenvoudig design-in: verzonken M12-poorten voor compacte apparaatconcepten
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Push-Pull-binnenvergrendeling
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-010
  • THR-behuizingswartels
  • Verhoogde en verzonken varianten
  • A-gepolariseerd
  • Beschermklasse: IP65, IP67
  • Duo-contour: compatibel met volledig M12-schroefdraad

M12 push-pull-connectoren
De nieuwe standaard voor fabrieksautomatisering

M12 push-pull-connectoren vergrendelen door eenvoudig, direct aansluiten. De push-pull-binnenvergrendeling maakt een snelle en betrouwbare aansluiting mogelijk; met name bij weinig ruimte en veel kabels, zoals in de fabrieksautomatisering.

Dat zijn de voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Snelle installatie: 80% tijdbesparing bij de installatie in vergelijking met een schroefverbinding
  • Vrijhangende verbindingen: connectoren met binnen- en buitenvergrendeling
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Push-pull-binnen- en buitenvergrendeling
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-010
  • A-gepolariseerd
  • Aderdoorsnede: 0,34 mm²
  • Beschermklasse: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogeenvrij zwart

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Twee nieuwe M23-bouwvormen

Apparaat- en koppelconnectoren in bouwgrootte M23 vullen het productenprogramma van de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO aan. De nieuwe uitvoeringen maken het volgende mogelijk
Meer flexibiliteit in de apparaataansluiting en in de installatiebekabeling. Deze zijn compatibel met standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling.

Dat zijn de voordelen

  • Wereldwijd hoge beschikbaarheid: steekbaar met het Speedtec-vergrendelingssysteem
  • Betrouwbaar aangesloten: compatibel met de ONECLICK-snelvergrendeling en de standaardvergrendeling
  • Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor een voordelige kabelconfectie
  • Betrouwbaar onder de ruwe omstandigheden: trillingsbestendig tot minstens 20g

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Spanningen tot 630 V
  • Stromen tot 30 A
  • Signaal: 6- tot 19-polige varianten
  • Vermogen: 6- en 8-polige varianten, geschikt voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling
  • Alle behuizingen leverbaar in stift- en busuitvoeringen
  • Beschermklasse: IP66, IP68, IP69K

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Nieuwe M17-bouwvorm voor de apparaataansluiting

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO zijn nu ook verkrijgbaar in bouwgrootte M17. De serie biedt gangbare oplossingen voor de signaal- en vermogensoverdracht. Dankzij de unieke ONECLICK-snelvergrendeling kunt u uw apparaataansluiting tijdbesparend en betrouwbaar realiseren.

Dat zijn de voordelen

  • Wereldwijd hoge beschikbaarheid: steekbaar met het Speedtec-vergrendelingssysteem
  • Betrouwbaar aangesloten: ONECLICK-snelvergrendeling met visuele, haptische en akoestische feedback over de sluitpositie
  • Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor een voordelige kabelconfectie
  • Betrouwbaar onder de ruwe omstandigheden: trillingsbestendig tot minstens 20g

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Spanningen tot 630 V
  • Stromen tot 25 A
  • Signaal: 8- en 17-polige varianten
  • Vermogen: 4- tot 9-polige varianten
  • ONECLICK-snelvergrendeling
  • Apparaat- en koppelconnectoren geschikt voor standaard- en snelvergrendeling
  • Alle behuizingen beschikbaar in stift- en busuitvoeringen
  • Beschermklasse: IP66, IP68, IP69K

PRC-kabelconnectoren en afdekkappen
Voor betrouwbare aansluitingen buitenshuis

Met de PRC-kabelverbinders en -afdekkappen voert u kabelwerkzaamheden bij op- en ombouwwerkzaamheden veilig uit. De kabelverbinders PRC SPLK zorgen voor een langdurig stabiele verbinding van kabels. De afdekkap PRC TERM beschermt open kabeleinden tegen vuil en vocht.

Dat zijn de voordelen

  • Eenvoudige verlenging en reparatie van kabels
  • Betrouwbare bescherming van vrije kabeleinden tegen milieufactoren
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij UV- en zoutwaterbestendige kunststoffen
  • Gepatenteerde sluittechniek verhindert per ongeluk openen van de behuizing

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 600 V AC
  • Nominale stroom: 20 A
  • Kabeldiameter: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Beschermklasse: IP67
  • Aansluitbereik: tot 4 mm²

Steekbaar installatiesysteem IPD
Eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap

Dankzij de Push-in-technologie en de snelvergrendeling maakt het steekbare installatiesysteem IPD de eenvoudige en tijdbesparende energieverdeling in gebouwen en infrastructuurvoorzieningen mogelijk. Zelfs in zeer lastige inbouwsituaties zorgt IPD voor comfortabel werken en een veilige montage.

Dat zijn de voordelen

  • Connectoren met push-lock- en wanddoorvoeren met Push-in-aansluiting bieden een eenvoudige confectionering zonder gereedschap
  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij de steekbare aansluiting met snelvergrendeling en mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken
  • Stift- en busuitvoeringen voor wire-to-wire-aansluitingen
  • Eenvoudige vervanging van apparaten tijdens servicewerkzaamheden dankzij de steekbare componenten
  • beschermklasse IP67 voor outdoor-toepassing en vochtige omgevingen

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Met push-lock-aansluiting aan veldzijde
  • Met Push-in-aansluiting aan apparaatzijde
  • Snelvergrendeling
  • spanning: 690 V
  • Stromen tot 16 A
  • Aderdoorsnede: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Beschermklasse: IP67, IP68
  • Stootvastheid: IK07

SUNCLIX-apparaatconnectoren voor fotovoltaïsche energie
Snel gemonteerd, betrouwbaar aangesloten

Nieuwe apparaatconnectoren van de SUNCLIX-serie vullen het beproefde fotovoltaïsche programma aan. De connectoren zijn bij uitstek geschikt voor de bekabeling van omvormers en stringboxen. De gepatenteerde snelschroefverbinding
maakt een snelle montage en een betrouwbare bevestiging mogelijk.

Dat zijn de voordelen

  • Snelle montage en permanente bevestiging dankzij de gepatenteerde snelschroefverbinding
  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Hoge systeemefficiëntie dankzij verliesarme SUNCLIX-contacten
  • Gepatenteerd Unlock-systeem maakt kleinere aansluitafmetingen en tegelijkertijd een comfortabele ontgrendeling mogelijk
  • Verkrijgbaar als geconfectioneerde, zelf te monteren of klantspecifieke uitvoeringen

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelating volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-connector met crimpaansluiting
Efficiënte bekabeling in het veld en aan het apparaat

Met SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting bekabelt u eenvoudig en betrouwbaar fotovoltaïsche panelen. De nieuwe artikelen met Unlock-systeem maken ook een
comfortabel ontgrendelen van de connector mogelijk - ideaal voor de bekabeling van wisselomvormers en stringboxen.

Dat zijn de voordelen

  • Crimpaansluittechniek voor geautomatiseerde montageprocessen
  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Internationale toelatingen volgens IEC en UL maken een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Uniek SUNCLIX-poolbeeld voorkomt foutieve aansluitingen
  • Gepatenteerd unlock-systeem maakt comfortabel ontgrendelen met een standaard schroevendraaier mogelijk

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelatingen volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-connector met veerdrukaansluiting
Betrouwbare aansluiting in het bereik van 6 tot 16 mm²

De nieuwe SUNCLIX-veerkracht-connector voor aderdoorsneden van 6 tot 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) is volgens IEC en UL gecertificeerd. Gebruik de connector om fotovoltaïsche modulestrings samen te brengen en hogere stromen aan te sluiten. Vermogensverliezen worden gereduceerd.

Dat zijn de voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Gepatenteerd unlock-systeem voor een comfortabele ontgrendeling met een standaard schroevendraaier
  • Comfortabele en veilige veerdrukaansluittechniek
  • Uniek SUNCLIX-poolbeeld voorkomt foutieve aansluitingen
  • Wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10 … AWG 6)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 60 A (IEC/UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelating volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-bundelzekering met kabel
Voor maximale veiligheid en flexibiliteit

Installeer SUNCLIX-stringzekeringen in fotovoltaïsche installaties
als beveiliging tegen beschadigingen van de fotovoltaïsch panelen als gevolg van ongewenste overspanningen. Kabelaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en flexibele installatie. Varianten zijn geconfectioneerd of met open kabeluiteinden verkrijgbaar.

Dat zijn de voordelen

  • Flexibele installatiemogelijkheden door kabelaansluitingen
  • Getest activeringsgedrag conform TÜV-certificering 2Pfg2380
  • Klantspecifieke lengtevarianten op aanvraag mogelijk

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Variant I met spanningen tot 1.000 V bij stromen van 3,5 tot 25 A
  • Variant II met spanningen tot 1.500 V bij stromen van 3,7 tot 17 A
  • Maximale omgevingstemperatuur: -40 °C ... 75 °C (afhankelijk van de stroomvariant)
  • Beschermklassen: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Connectoren voor energiebuffersystemen
Accumodulen simpelweg inschuiven

Connectoren voor de aansluiting op verzamelrails vergemakkelijken de installatie van inschuifsystemen in energiebuffers. De connectoren met ompolingsbeveiliging worden aan de achterzijde van een buffermodule aangesloten en zijn geschikt voor systeemspanningen tot 1.500 V.

Dat zijn de voordelen

  • Snelle installatie: direct contact van de accumodule op de verzamelrail in het rack
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • talloze toepassingen: modulaire opbouw maakt verschillende stroomsterktes mogelijk
  • Inschuifsysteem met geïntegreerde interface: geen bekabelingswerkzaamheden bij de installatie

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Systeemspanningen tot 1.500 V
  • Nominale stromen: 40 A … 200 A
  • Voor verzamelrails met een breedte van 4 mm
  • Hoge tolerantiecompensatie van +/-4 mm
  • Beschermklasse: IP20

Connectoren voor energiebuffersystemen
Accupolen veilig insteken

Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers. Dankzij de mogelijkheid ze te draaien, de aanrakingsveiligheid en de mechanische polarisatie bieden ze een maximale flexibiliteit en beveiliging bij het aansluiten van accupolen.

Dat zijn de voordelen

  • 360° draaibaar: ideaal voor flexibele kabelaansluitingen
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleurvarianten: voor een eenvoudigere herkenbaarheid van de accupolen
  • Flexibele montage: verschillende aansluittechnieken aan apparaatzijde

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning tot 1.500 V DC
  • Doorsneden: 95 mm² … 120 mm²
  • Nominale stromen tot 350 A
  • Beschermklasse: IP65
  • Steekcycli: >100
  • Apparaatconnectoren met crimpaansluiting, stroomrail en schroefdraadbouten

Connectoren voor energiebuffersystemen
Thuisbuffers aansluiten met beveiliging tegen ompoling

Een mechanische polarisatie en gekleurde markering bereiden de SUNCLIX-aansluittechniek voor op het gebruik met accuomvormers. De DC-connectoren met ompolingsbeveiliging voorkomen de verkeerde aansluiting op gewone PV-aansluittechniek en kortsluiting van de accupolen.

Dat zijn de voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 2,5 mm² … 6 mm²
  • Nominale spanning tot 1.500 V DC
  • Nominale stromen tot 35 A (IEC)/50 A (UL)
  • Toelating conform IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68

Installatieconnectoren van de PRC 20-serie
Veilige energieverdeling, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden

Met het bijzonder compacte PRC 20-installatiesysteem kunt u stromen tot 20 A overdragen. Het systeem is overal geschikt waar weinig ruimte beschikbaar is voor energieverdeling. De innovatieve vergrendelingstechnologie Duo-Unlock, met optionele bediening met de hand of met gereedschap, biedt ook meer flexibiliteit bij de installatie en het onderhoud van uw systeem.

Dat zijn de voordelen

  • Overdracht van stromen tot 20 A in de kleinste ruimten
  • Duo-Unlock-vergrendelingstechnologie voor meer flexibiliteit bij installatie en onderhoud
  • Veilige toepassing bij extreme omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermklassen en slagvastheid
  • Eenvoudige handling dankzij beproefde crimp- of schroefaansluittechniek
  • Mechanische en kleurcodering voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 400 V AC
  • Nominale stroom: 20 A
  • Aderdoorsnede: tot 2,5 mm²
  • Beschermklasse: IP65/IP67
  • Stootvastheid: tot IK08
  • 2- tot 5-polig

Groot aantal oplossingen voor de volgende branches Connectoren en kabels worden in vrijwel alle branches en markten gebruikt en bieden hier nauwkeurig passende oplossingen. Daartoe behoren deze branches:

Automobielproductie
Fabrieksautomatisering
Olieraffinaderij 's nachts
Procesautomatisering
Modern kantoorgebouw
Gebouwenautomatisering
Solarinstallatie met windturbines op de achtergrond
Energie
5G-antenne basisstation
Communicatie-infrastructuur

Productkenmerken op een rij

  • Apparaat- en kabelconnectoren
  • Metrisch schroefdraad van M5 tot M58
  • Oplossingen voor gelijk- en wisselstroom
  • Connectoren voor koperen en lichtgeleiderkabels
  • Modulaire connectorsystemen voor signalen, data en vermogen
  • Connectoren voor beschermklassen IP20 tot IP69K
  • Hybrideconnectoren
Ronde connectoren voor de overdracht van signalen, data en vermogen

Ronde connectoren voor de overdracht van signalen, data en vermogen

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde connectoren in talrijke bouwgrootten. Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: het brede productenprogramma biedt optimale oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • Innovatieve hybrideconnectoren in M12 en M23
  • Signaalconnectoren 3- t/m 19-polig in M5, M8, M12, M23 en 7/8"
  • Dataconnectoren in M8 en M12 voor transmissiesnelheden tot 10 Gbit/s
  • Power connectoren in M12 tot M58 voor stromen tot 150 A en spanningen tot 630 V
Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde

Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde

Connectoren voor energiebuffers

Installeer uw energiebuffersystemen snel, veilig en rendabel voor toepassingen tot 1.500 V – met accuconnectoren en connectoren voor verzamelrailaansluiting.

  • Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde
  • Nominale spanning tot 1.500 V DC resp. systeemspanning tot 1.500 V
  • Doorsneden: 16 mm2 ... 25 mm2
  • Nominale stromen tot 200 A
  • Beschermklasse tot IP65
Dataconnectoren

Dataconnectoren voor hoge transmissiesnelheden in de industrie en talrijke infrastructuurtoepassingen

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle dataoverdracht in de industrie, computercentra en infrastructuurtoepassingen levert Phoenix Contact dataconnectoren voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling. Connectoren, patchkabels alsmede toebehoren zijn beschikbaar voor alle gangbare veldbussen en netwerken.

  • Overdrachtssnelheden tot en met 40 Gbit/s
  • Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • Patchpanel en rangeerverdeler voor 19"-montage
Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren voor de hoogste bescherming onder extreme omstandigheden

Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

  • Geleidende metalen behuizingen met EMC-afscherming
  • Montage- en steekcompatibele tule- en aanbouwbehuizingen
  • Contactblokken met vast aantal polen en modulaire contactblokken met diverse aansluittechnieken
  • Geleidende oppervlakken met EMC-afscherming
Installatieconnectoren en installatiekabels

Installatieconnectoren en installatiekabels

Installatieconnectoren en installatiekabels

Sluit uw kabels eenvoudig en flexibel met installatieconnectoren en -kabels aan. Kies, afhankelijk van de toepassing, uit eenvoudige kabelverbindingen, comfortabele stroomverdeling of compacte apparaataansluitingen. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen maken de betrouwbare krachtoverdracht in het veld en in vochtige omgevingen mogelijk.

  • Vaste en steekbare aansluitingen
  • Oplossingen voor IP68/69K/IK07
  • Voor stromen tot 40 A en spanningen tot 690 V
  • Voor kabels tot 5 x 6 mm2
Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren voor talrijke contactblokken

Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren bieden compacte aansluitingen voor toepassing in apparaten, klemmenkasten en schakelkasten. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitopties voor signalen, data en vermogen mogelijk.

  • Tulebehuizingen volgens beschermklasse IP65/67/68/69K
  • Contactblokkensets voor 4 tot 40 polen
  • Modulaire contactblokken voor hybride toepassingen
  • Aanbouw- en koppelingsbehuizingen
Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren voor het veelzijdige gebruik in PV-installaties

Fotovoltaïsche connectoren

De fotovoltaïsche connectoren van Phoenix Contact hebben een breed toepassingsbereik: confectioneerbare AC- en DC-connectoren, apparaataansluitingen alsmede aansluittechniek voor fotovoltaïsche panelen, in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche energie (BIPV) en micro inverters maken complete aansluitoplossingen mogelijk.

  • AC- en DC-connectoren in beschermklasse IP66/68
  • AC- en DC-apparaataansluitingen in beschermklasse IP65/66/68
  • Doorvoer- en printklemmen voor stromen tot 309 A en spanningen tot 600 V (UL)
  • Aansluitsystemen voor BIPV en micro inverters
Klantspecifieke kabelconfecties

Individuele kabelconfecties voor uw behoeften

Klantspecifieke kabelconfecties

Confectioneer uw kabels individueel voor uw toepassingen. Talloze bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen maken klantspecifieke oplossingen mogelijk voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • Markeren volgens uw specificaties
  • Etikettering en verpakking met logo of barcode
  • Klantspecifieke nieuwe ontwikkelingen op maat voor uw vereiste

Bij uitstek geschikt voor verschillende toepassingen Wat de eisen voor uw toepassingen ook zijn, connectoren van Phoenix Contact bieden de passende aansluittechniek. Profiteer van betrouwbare en duurzame verbindingen, bijv. in deze toepassingen:

5G-router
Camerasysteem
Besturing
Frequentieomvormers
Energiebuffers
Lamp
Display
Voeding
Omvormers