ME 12,5 OT-MSTBO OG
-
Bovenste behuizingsdeel
2201691
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 12,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: oranje (vergelijkbaar RAL 2003)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 12,5.. |
| Max. aantal polen | 12 (rastermaat: 3,5 mm) |
| 8 (rastermaat: 5 mm) | |
| Aantal rijen | 2 |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 4 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,6 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 45,85 mm |
| Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 38,5 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | oranje (RAL 2003) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | Inzet |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2201691 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | ACHAAD |
| Productcode | ACHAAD |
| GTIN | 4046356893312 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,908 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,77 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Printplaat-basiselementen 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Printplaat-basiselementen 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Printplaat-basiselementen 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Printplaat-basiselementen 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Printplaat-basiselementen 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Printplaat-basiselementen 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Printplaat-basiselementen 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Printplaat-basiselementen 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Printplaat-basiselementen 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Printplaat-basiselementen 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Printplaat-basiselementen 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Printplaat-basiselementen 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Printplaat-basiselementen 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Printplaat-basiselementen 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Printplaat-basiselementen 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Printplaat-basiselementen 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Printplaat-basiselementen 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Printplaatconnector 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Printplaatconnector 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Printplaatconnector 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Printplaatconnector 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Printplaatconnector 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Printplaatconnector 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO KMGY - Blindstop 2854801
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem