HC-STA-B24-BWD-ELC-AL
-
Behuizing
1411331
HEAVYCON-aanbouwbehuizing B24, met dwarsbeugels, met vlakke afdichting, zeewaterbestendig aluminium, geleidende profielafdichting
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Waarom hebben deze HEAVYCON connectorbehuizingen geen poedercoating?
De ongecoate aluminiumbehuizingen uit het HEAVYCON-portfolio zijn geschikt voor zowel standaard- als EMC-toepassingen. Dankzij hun geleidende afdichtingen en oppervlakken zijn ze "EMC-ready" en bieden ze uitstekende afschermingseigenschappen in combi... Meer bekijken
De ongecoate aluminiumbehuizingen uit het HEAVYCON-portfolio zijn geschikt voor zowel standaard- als EMC-toepassingen. Dankzij hun geleidende afdichtingen en oppervlakken zijn ze "EMC-ready" en bieden ze uitstekende afschermingseigenschappen in combinatie met een EMC-kabelwartel. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor elektromagnetisch veeleisende omgevingen.
Minder bekijkenZijn de nieuwe ongecoate HEAVYCON behuizingen compatibel met de oude gepoedercoate versies?
Ja, de vorige gepoedercoate behuizingen zijn over het algemeen compatibel met de nieuwe ongecoate HC-STA-varianten.
Uitzondering: HC-B32 en HC-STA-B32 kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
Zijn behuizingsvarianten met meerdere schroefdraden ook mogelijk?
Ja, voor veel behuizingsvarianten kunnen speciale versies met meerdere schroefdraden worden gemaakt.
Neem hierover contact op met een lokale contactpersoon.
Waarom zijn de vergrendelingskrachten van de HEAVYCON STA-behuizingen hoger dan die van de oude gepoedercoate of concurrerende versies?
De vorige behuizingen met poedercoating bereikten beschermklasse IP65.
De hogere vergrendelingskrachten van de behuizing garanderen de hogere beschermingsklassen IP66 en IP67.
Wat betekent "corrosiebestendig aluminium"?
HEAVYCON-behuizingen zijn gemaakt van een hoogwaardige aluminiumlegering.
De behuizingen worden onderworpen aan een 96 uur durende zoutsproeitest volgens IEC 60068-2-11:1981.
Na de test zijn er geen beschadigingen of tekenen van corrosie die de...
Meer bekijken
HEAVYCON-behuizingen zijn gemaakt van een hoogwaardige aluminiumlegering.
De behuizingen worden onderworpen aan een 96 uur durende zoutsproeitest volgens IEC 60068-2-11:1981.
Na de test zijn er geen beschadigingen of tekenen van corrosie die de werking van de metalen behuizing nadelig beïnvloeden.