Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TP070ATW/107820000 S00001 - Touch-Panel
2400722

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten