UL Recognized
Toelatings-ID: E468743-20230808| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Apparaatconnector voorwand, Energie, 3-polig, Inbouw busconnector, recht, M12-Standaard, S-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 2 m, 2,50 mm2, PEX-litze
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||