Doorgangs- en meerdraadsklemmen PTV

Doorgangsklemmen, meeretageklemmen en componentenklemmen

Gebruik de doorgangsklemmen en meeretageklemmen van Phoenix Contact voor de ruimtebesparende aansluiting van twee of meer aders. De klemmen onderscheiden zich door de flexibele mogelijkheden voor doorverbinding en de optimale coderingsmogelijkheden. Met de componentenklemmen zijn bovendien aansluitklemmen met led's, sperdioden of weerstanden voor u beschikbaar.

Meer informatie

Voordelen

  • Universeel toepasbaar – verbinding van kleine tot zeer grote aderdoorsneden
  • Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm, meeraderige klemmen en meeraderige klemmen
  • Eenvoudige potentiaalverdeling dankzij functieschachten op elke etage
  • Optimale overzichtelijkheid dankzij royale markeringsvlakken
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Nieuwe producten

XTV-aansluitklemmenfamilie met push-X technologie
Aansluitklemmen met push-X-technologie
Krachtvrije aderaansluiting voor alle soorten aders

Push-X stelt nieuwe normen in de aansluittechniek: met de nieuwe technologie kunt u nu nog sneller alle soorten aders en doorsneden verbinden. De eenvoudige bediening zonder gereedschap verkort de montagetijden en opent de weg naar geautomatiseerde bekabeling.

Dat zijn de voordelen

  • Maximaal bedieningscomfort dankzij de powerloze directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls, dankzij de zelfborgende Push-X-aansluittechniek
  • Kortere montagetijden dankzij de af fabriek geopende aansluitruimte en het wegvallen van de adervoorbehandeling
  • Snel en eenvoudig losmaken van de aders en opnieuw voorspannen van de contactveer dankzij het gedwongen pusher-element
  • Duidelijk te onderscheiden van push-in klem door modern pusher-design
  • Volledig compatibel met het gestandaardiseerde aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Push-X-technologie
  • Zijdelingse adergeleiding
  • Nominale doorsneden 6, 10 en 16 mm²
  • Dubbele functieschacht
  • Testmogelijkheid via testaftakking

Doorgangsklem, meerdraadsaansluiting

Doorgangsklem, meerdraadsaansluiting

Doorgangsklemmen

Doorgangsklemmen kenmerken zich door twee aansluitpunten en een compacte opbouw. Het grote doorsnedebereik van de doorgangsklemmen maakt het universele gebruik in iedere toepassing mogelijk. Naast de standaard doorgangsklemmen voor de bekabeling van bijv. koperen kabelstrengen beschikt Phoenix Contact bovendien over Al/CU-klemmen. De universele klemmen maken het aansluiten van aluminium- en koperen aders in slechts één klem mogelijk.

Meerdraadsklem

Meerdraadsklem, dubbele aansluiting

Meerdraadsklemmen

Met de meerdraadsklemmen van Phoenix Contact wordt uw bekabeling nog compacter. Meerdraadsklemmen zijn doorgangsklemmen met drie of vier aansluitingen die allemaal over dezelfde stroomrail worden geleid. Daardoor kunt u tot en met vier aders in een afzonderlijke bekabeling per aansluitklem aansluiten. Door de opbouw van de klemmen zijn minder klemmen en aanvoerkabels voor een bekabeling nodig. Daaruit volgt dat, naast de verbeterde overzichtelijkheid, een bekabeling resp potentiaalverdeling in een beperktere ruimte kan worden geïnstalleerd.

Meeretageklemmen en twee-etageklemmen

Meeretageklemmen en twee-etageklemmen

Meeretageklemmen en twee-etageklemmen

In vergelijking met de meerdraadsklemmen kunt u met de meeretageklemmen een nog hogere bekabelingsdichtheid bereiken. Meeretageklemmen zijn verkrijgbaar met max. drie etages. Er wordt naar iedere etage een afzonderlijk potentiaal geleid, zodat dit met een doorgangsklem overeenkomt. Verder heeft iedere etage een eigen functieschacht. De functieschachten van de meeste twee-etageklemmen zijn op een wijze ontwikkeld dat deze de twee etages door middel van verticale bruggen met elkaar kunnen verbinden. Daardoor ontstaat één meerdraadsklem op meerdere etages. Om deze bruggen uit kunnen te voeren, beschikt het CLIPLINE complete-systeem over speciale draadbruggen. Naast de enkelvoudige varianten zijn er ook meeretageklemmen met een PE-aansluiting beschikbaar. De etage van de PE-aansluiting heeft geen functieschacht. Het afleidpotentiaal leidt over de metalen PE-voet direct naar de verzamelrail.

Componentenklem

Componentenklem

Componentenklemmen

Componentenklemmen kunt u in diverse applicaties toepassen. Ook wordt rekening gehouden met veiligheidseisen: opgedrukte schakelschema's of symbolen reduceren het risico op een foutieve aansluiting aanzienlijk. De verschillende elektromechanische componenten en elektrische componenten van de klemmen worden verschillend gebruikt. Ze zijn nodig voor de volgende toepassingen:

  • De klemmen met de led-component worden gebruikt voor de visualisering van bedrijfstoestanden in een installatie.
  • Componenten, zoals sperdioden, zijn nodig voor de beveiliging van componenten tegen retourstromen of weerstanden.
  • Componentenklemmen met weerstanden worden ingezet voor stroom- en spanningsbegrenzing alsmede -verdeling.
Efficiënt plannen met PROJECT complete

Efficiënt plannen met PROJECT complete

Efficiënt plannen met PROJECT complete

Met intuïtieve projectering, intelligente functies en klantspecifieke gebruikersinterfaces is de plannings- en markeringssoftware PROJECT complete de meest innovatieve oplossing voor een eenvoudige planning van uw klemmenstrook en een ongecompliceerde productie van de bijbehorende markeringen.

Van het overnemen van de gegevens uit de elektrotechnische engineering tot aan de levering van uw product biedt de software u een klantspecifieke en comfortabele procesbegeleiding.