PLCnext Technology verbindt de IT- en OT-wereld
Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0
PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats. Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding. Naast de standaard programmering van PLC-systemen volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving - u beslist! Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.
Realtime mogelijkheden en combineerbaarheid van IEC 61131-3 en hogere programmeertalen
PLCnext Control
PLCnext Control is de hardware voor het ecosysteem PLCnext Technology. Hiermee is het mogelijk om automatiseringsprojecten te realiseren zonder de beperkingen van propriëtaire systemen. De PLC's op basis van een Linux-kernel worden gekenmerkt door hun realtime capaciteit, zowel voor IEC 61131-3 als voor hogere programmeertalen zoals C/C++ en Matlab® Simulink®. De gepatenteerde task handling maakt elke combinatie van IEC 61131-3 code, hogere programmeertalen en modelgebaseerde gereedschappen in één taak mogelijk. Maak rechtstreeks verbinding met Proficloud of een andere cloud en integreer afzonderlijke cloud-diensten. Om uw processen te optimaliseren, gebruikt u de gegevens van uw installatie. Op die manier verhoogt u de kwaliteit van uw producten, verlaagt u de kosten en hoeft u niet in te grijpen in lopende installaties. Uw gegevens zijn optimaal beschermd, omdat PLCnext Control beveiligd is volgens IEC 62443. PLCnext Control biedt schaalbare besturingen in beschermklasse IP20. Van modulaire besturingen voor basistoepassingen tot centraal beheerde besturingen met hoge prestaties en PC-gebaseerde randapparatuur biedt deze productfamilie altijd een passende oplossing voor uw project. Met de modulaire besturingen bent u zeer flexibel in de opstelling van uw station. Kies uit een groot aantal I/O's of breid de interfaces en functionaliteit van de besturing uit met modulen die met koppelingen moeten worden aangesloten. Als u AI- of edge-toepassingen wilt implementeren, biedt ons productenprogramma ook speciaal hiervoor geoptimaliseerde hardware. Nieuwe technologieën, zoals OPC UA, TSN en 5G, kunnen ook worden geïntegreerd dankzij de open Linux-kern. PLCnext Control biedt dus een grote toekomstbestendigheid.
Er is nu een nieuwe Firmware beschikbaar voor de krachtige veiligheidsbesturing BPC 9102S die toepassingen in Time-Sensitive Networking (TSN) mogelijk maakt. Dat maakt het mogelijk om datastromen in Ethernet-netwerken te besturen en te prioriteren.
E-paper
Nieuwe PLCnext Technology E-paper
Bekijk nu de eerste interactieve E-paper over PLCnext Technology en vind alle informatie die u nodig hebt op één plaats.
In deze E-paper vindt u knoppen die verdere interacties mogelijk maken. Laat u inspireren door interessante toepassingen, bekijk onze hardware met 3D-afbeeldingen van dichtbij, ontdek producten in onze webshop of kom meer te weten over de vier onderdelen van het ecosysteem. Er zijn ook veel gerelateerde links en ingebedde video's over al uw favoriete onderwerpen.
Versnelde ontwikkeling van toepassingen met favoriete engineeringtools
PLCnext Engineer
Stel uw PLCnext Control sneller in bedrijf!
Een complete programmering binnen één interface biedt enorme tijds- en kostenbesparingen. Met het softwareplatform PLCnext Engineer dat flexibel en individueel kan worden uitgebreid met functie-add-ins, ontvangt u gratis software voor alle engineeringtaken voor PLCnext Control:
Configuratie
Programmering volgens IEC 61131-3
Visualisering
Diagnose
Door alle essentiële functies voor het engineeringproces in één softwarepakket te combineren, kan de volledige projectering in één engineeringomgeving worden geïmplementeerd.
Het flexibele engineering-gereedschap is echter niet alleen een alles-in-één-gereedschap voor klassieke programmering, omdat het alle basisfuncties voor engineeringprocessen in één software combineert. De software biedt ook een gemakkelijke hantering, wanneer het gaat om het koppelen van programma's in hogere programmeertalen en standaard automatisering.
Profiteer van de mogelijkheid om uw vertrouwde programmeeromgeving te gebruiken! Met PLCnext Engineer bieden wij u een eenvoudige manier om uw PROFINET-netwerken te configureren, programma's in hogere programmeertalen of MATLAB® Simulink®-modellen te integreren en deze in bedrijf te stellen en te beheren op een PLCnext Control.
Afgestemd op uw toepassing kunnen extra functie-add-ins, zoals een veiligheidsoplossing, een MATLAB® Simulink®-viewer of een visualiseringsgenerator, eenvoudig in het engineeringplatform worden geïntegreerd.
Versnel ook uw applicatieontwikkeling door gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen en softwaremodulen uit de PLCnext Store. Pas de software aan uw individuele behoeften aan. De modulaire architectuur van PLCnext Engineer betekent dat er geen grenzen zijn aan wat u kunt doen.
Of u nu op zoek bent naar verslagen, apps, deskundig advies, 24/7-ondersteuning, evenementen en webinars, nieuws over marktintroducties of trends in de branche; u vindt het allemaal op één plek.
Profiteer van de kennis van het publiek
PLCnext Community
De voortschrijdende digitalisering en globalisering maken nieuwe vormen van samenwerking mogelijk en noodzakelijk. Kortere cycli bij de ontwikkeling van toepassingen en een sterke concurrentie stellen uw bedrijf voor nieuwe uitdagingen die nauwelijks alleen kunnen worden beheerst. Daarom vertrouwt Phoenix Contact op een effectievere samenwerking en kennis van het publiek. Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende disciplines samenwerken aan één project. Dit leidt tot een snelle ontwikkeling van applicaties; vooral voor complexe toepassingen. Gebruik open source software, bijv. van GitHub. Dankzij de community is de code minder foutgevoelig en zijn er sneller bugfixes beschikbaar. Op die manier verhoogt u uw innovatiekracht en bespaart u resources. Blijf met ons in contact via onze PLCnext Community-website en sociale media-kanalen. Wees als eerste op de hoogte van Firmware-updates en productnieuws. Wissel op elk moment van gedachten met andere gebruikers, deel uw ervaringen of stel een vraag op het forum. De Business Lounge biedt u ook de laatste trends uit de sector en reeds geïmplementeerde use cases "Made with PLCnext Technology". Als u dieper wilt ingaan op het onderwerp van het PLCnext Technology-ecosysteem, dan is er een scala aan tutorials, e-learnings en webinars beschikbaar.
Sluit u aan bij de PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
Tijd- en kostenbesparingen bij de ontwikkeling van applicaties
PLCnext Store
Door de voortschrijdende digitalisering worden complexe softwarefuncties binnen automatiseringsprojecten steeds belangrijker. Dit vereist steeds vaker gespecialiseerde softwarekennis voor de ontwikkeling van applicaties. Niet elke programmeur heeft de benodigde knowhow. Phoenix Contact heeft speciaal voor dit doel de digitale softwaremarktplaats PLCnext Store opgericht.
De PLCnext Store biedt softwareapplicaties (apps) waarmee u de functies van PLCnext Control direct en eenvoudig kunt uitbreiden. Dit kan de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen aanzienlijk verhogen. Het aanbod varieert van softwarebibliotheken voor versneld programmeren tot kant-en-klare apps die zonder programmeerkennis kunnen worden gebruikt. De openheid van de store biedt ook externe aanbieders de mogelijkheid om door hen ontwikkelde apps te verkopen. In de PLCnext Store kunt u voor elke toepassing verschillende apps vinden. Dankzij een dynamisch groeiend aanbod nemen de verscheidenheid en de toepassingsmogelijkheden voortdurend toe. Er zijn geen grenzen voor toekomstige uitbreidingen.
Laat u inspireren - de PLCnext Store biedt innovatieve oplossingen en creatieve ideeën, zelfs voor zeer gespecialiseerde vereisten.
Wij moeten beter gebruik maken van het bestaande potentieel, voor snellere ontwikkelingen en meer innovatiekracht. De PLCnext Store is gemaakt om de collectieve intelligentie van de hele branche te benutten.
Ulrich Leidecker
Uw voordelen met PLCnext Technology
Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende generaties in verschillende programmeertalen onafhankelijk van elkaar aan een besturingsprogramma werken. Zo gebruikt u de voordelen van de klassieke PLC-wereld en de openheid en flexibiliteit van de PLCnext Technology voor het snel ontwikkelen van complexe toepassingen.
Programmasequenties van verschillende talen kunt u naar eigen wens combineren in Tasks. De voor patent aangemelde task-handling van de PLCnext Technology kan programmaroutines van verschillende oorsprong als een klassieke IEC-61131-PLC-code laten verlopen – hogere programmeertaalprogramma's worden automatisch deterministisch. Het platform zorgt voor een consistente gegevensuitwisseling en synchrone uitvoering van de programmacode.
PLCnext Technology maakt willekeurige combinaties van onafhankelijke, verschillend gemaakte programma-onderdelen en complete applicaties volgens uw wensen mogelijk. De toepassing van open source software en apps verhoogt de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen. Er zijn geen grenzen gesteld aan toekomstige uitbreidingen.
PLCnext Technology biedt u de mogelijkheid tot integratie van huidige en toekomstige interfaces en protocollen voor open communicatie in automatiseringssystemen die in hoge mate zijn gekoppeld in een netwerk. Nieuwe IoT-gebaseerde bedrijfsmodellen realiseert u door een directe koppeling met cloudgebaseerde services en databases.
Dankzij de openheid van de PLCnext Technology kunt u de programmeertaal van uw voorkeur gebruiken, of dit nu IEC 61131 of een hogere programmeertaal is. In uw vertrouwde ontwikkelomgeving zoals PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse of Visual Studio ontwikkelt u comfortabel uw eigen specifieke oplossing.
Projecten gemaakt met PLCnext Technology
PLCnext Technology is veel meer dan een grootse visie. Vandaag worden reeds talrijke projecten uitgevoerd in verschillende bedrijfstakken. We sturen brouwprocessen met ideeën uit onze gemeenschap of verwijderen onkruid van spoorrails in realtime. Er is veel te ontdekken.
Het is voor ons heel belangrijk om voor IT-veiligheid te zorgen en altijd up to date te blijven.