Automatiseer schepen en offshore-platforms betrouwbaar en eenvoudig – met Phoenix Contact als competente systeempartner.
De vereisten aan de zeevaart- en offshore-branches nemen continu toe - zowel door nieuwe regelgeving voor een veilig bedrijf conform de norm, alsook de kansen voor Maritiem 4.0. Maak gebruik van het potentieel en verzeker uw concurrentievermogen voor de toekomst.
De moderne marine- and offshore-sector presenteert voortdurend nieuwe technologieën om de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiency in maritieme evenals in explosiegevaarlijke omgevingen te verhogen. Dankzij de uitgebreide expertise is Phoenix Contact in combinatie met het uitgebreide producten- en oplossingenprogramma de competente partner in deze sector en ondersteunt nu de implementatie van uw ideeën in indrukwekkende innovaties.
Marine and offshore - scheepsbouwYouTube
Ons producten- en serviceprogramma
Intelligente oplossingen voor schepen en offshore-installaties
Om een goed functionerende scheepsbesturing te waarborgen, moeten de maritieme componenten elkaar optimaal aanvullen en een efficiënte besturing en netwerkkoppeling mogelijk maken. Naast scheepsaandrijving en energieopwekking kunnen met de producten van Phoenix Contact meer systemen, bijvoorbeeld de roeimachine of de brandalarmcentale, worden geautomatiseerd. Phoenix Contact biedt u een uitgebreid programma met intelligente oplossingen.
Ook voor de offshore-sector zijn redundant opgebouwde netwerk- en besturingsoplossingen beschikbaar om een betrouwbaar alarm- en monitoring-systeem te realiseren.
Commandobrug van een schip
Redundante alarming en monitoring
Verhoog uw bedrijfszekerheid met complete oplossingen
De digitalisering dringt met toenemende snelheid in ons leven op onze aarde binnen – zo ook in de maritieme sector. In tijden van stijgende efficiency-principes en kostengeoptimaliseerde processen zijn oplossingen nodig, die ook in de toekomst het concurrentievermogen van uw bedrijf veiligstellen. Maritiem 4.0 richt zich op de autonome zeevaart.
Op basis van het open automatiseringsplatform PLCnext kunnen nu al redundante automatiseringssystemen, netwerken en visualiseringen worden geïmplementeerd. Het programma wordt aangevuld door complete oplossingen voor de performance-monitoring, die naast de software ook noodzakelijke security-routers en cloud-oplossingen voor de totale vloot omvatten. Geldige maritieme certificeringen voor de relevante componenten ronden het aanbod van Phoenix Contact af.
Bescherm uzelf tegen digitale piraterij
Cyber Security in de zeevaartsector
Veilig onderweg aan boord
De stijgende digitaliseringsgraad en de koppeling met het internet verhogen het risico van cyber-aanvallen. Ter bescherming van de zeevaart tegen onbevoegde toegang biedt Phoenix Contact met de mGuard-apparatenfamilie security-routers voor veilige verbindingen voor onderhoud op afstand. De security-services zijn gecertificeerd volgens IEC 62443 en bieden een uitgebreide bescherming tegen de betreffende bedreigingen. Met de maritieme Security-Blueprint adviseren wij klanten vanaf de initiële fase tot en met de implementatie van het security-concept voor hun scheepsnetwerken.
Toekomstperspectief "Empowering the All Electric Society"
Empowering the All Electric Society
Toekomstbestendig op de zeeën onderweg
Om op milieuvriendelijke wijze om te kunnen gaan met de toekomst van onze aarde, effent Phoenix Contact het pad voor het toekomstperspectief "Empowering the All Electric Society". Voor de omzetting van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen levert ook het Global Industry Management Marine een belangrijke meerwaarde. Met een ecologisch accumanagement kunnen elektrische scheepsaandrijvingen worden geïmplementeerd en elektrische gondelaandrijving worden geautomatiseerd. Met de maritiem gecertificeerde componenten in Ex-design kunnen bovendien aandrijvingen met zeer explosieve, ecologische brandstoffen, zoals groene waterstof en synthetisch methanol, worden gerealiseerd. Voor de verwezenlijking van overeenkomstige automatiseringsoplossingen moet het totale automatiseringsprogramma voor zone 1 resp. zone 2 van een maritieme certificering zijn voorzien.
Jarenlange ervaring en branchespecifieke knowhow resulteren in uitstekende oplossingen voor uw branche.
Phoenix Contact biedt een groot spectrum met innovatieve en gecertificeerde componenten voor schepen en offshore-platforms, van besturingstechniek tot en met visualisering op maritieme HMI's.
Door deze producten op een slimme manier te combineren, ontstaan systemen voor een groot aantal functies zoals besturing, bewaking op afstand of meetwaarderegistratie. Dankzij onze branche-knowhow, jarenlange ervaring en door rekening te houden met de specifieke vereisten resulteert dit in industriële oplossingen die inspireren.