Alles voor uw laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit

Nu advies aanvragen

U bent fabrikant, systeemintegrator of exploitant van laadinfrastructuur en u wilt met ons uw toekomstige project realiseren? Wij geven u graag advies!



Vrouw laadt haar Volkswagen ID.3 bij een HPC-laadpaal

Innovatieve laadtechniek uit één hand

Voorzie uw laadpunten dan van CHARX van Phoenix Contact: ons volledige assortiment, van de CCS-laadkabel tot het belastingsmanagementsysteem, vormt de basis van een krachtig laadnetwerk voor elektrische auto's. Onze experts ondersteunen u bij het ontwerp en de planning van uw laadoplossing - van AC-thuislader tot HPC-snellader.

Ontdek ons uitgebreide assortiment op het gebied van laadinfrastructuur Als fabrikant van componenten voor elektrische autolaadpalen leveren wij het complete equipment voor laadpalen en thuisladers

Elektrische auto aan een laadpaal die met componenten van Phoenix Contact is uitgerust
AC-laadkabels
CHARX connect – mode-3-laadkabels voor het AC-laden met maximaal 26 kW - ergonomisch, robuust en hoogwaardig
Naar de AC-laadkabels
AC-laadkabels
Bedieningspanelen
Laadpalen of terminals per aanraking bedienen en laadprocessen visualiseren met voor outdoor geschikte HMI-panelen
Naar de HMI's
Bedieningspanelen
Oplaad- en belastingsmanagement
CHARX manage – laadpunten of complete laadparken comfortabel managen en belasting intelligent verdelen
Naar belastings- en laadmanagement
Oplaad- en belastingsmanagement
Voedingen
Met voedingsadapters de componenten van de laadpalen betrouwbaar van 24 V voorzien - voor een stabiel bedrijf
Naar de voedingen
Voedingen
Energiemeters
Met MID-gecertificeerde apparaten energieverbruik meten, om laadprocessen exact te berekenen
Naar de energiemeters
Energiemeters
AC-outlets
CHARX connect – outlets voor draagbare mode-3-laadkabels – met led-statusindicatie en temperatuurmeting
Naar de AC-outlets
AC-outlets
Overspanningsbeveiliging
CHARX protect – laadpunten en voertuigen tegen beschadiging door bliksem en schakelhandelingen beschermen
Naar de overspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Markeringsmateriaal
Laadpalen, componenten en aders eenduidig markeren - voor meer veiligheid en oriëntatie
Naar het markeringsmateriaal
Markeringsmateriaal
Heavy-duty connectoren
Mobiele laadpalen geschikt voor Plug-and-play maken - signalen, data en vermogen via één connector overdragen
Naar de heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectoren
Componenten voor apparaatfabrikanten
Innovatieve en hoogwaardige elektronicabehuizingen, printklemmen en -connectoren voor de apparatenbouw
Naar de apparaatcomponenten
Componenten voor apparaatfabrikanten
DC-laadcontroller
CHARX control professional – de krachtige laadcontroller voor moderne CHAdeMO- en CCS-laadpalen
Naar de DC-laadcontroller
DC-laadcontroller
AC-laadcontrollers
CHARX control modular – extreem compacte en vrij schaalbare mode-3-laadcontroller met open Linux-platform
Naar de AC-laadcontrollers
AC-laadcontrollers
Communicatietechniek
Laadpalen in het netwerk integreren, op management- en back-end-systemen aansluiten en tegen cyber-aanvallen beschermen
Naar de communicatietechniek
Communicatietechniek
DC-laadkabels
CHARX connect – GB/T- en CCS-laadconnectoren voor het snelladen met maximaal 500 kW (High Power Charging)
Naar de DC-laadkabels
DC-laadkabels
Installatie- en montagemateriaal
Alle componenten veilig en tijdbesparend bevestigen en bekabelen - voor meer overzicht in de laadpaal
Naar het Installatiemateriaal
Installatie- en montagemateriaal
Aansluitklemmen
Voor de voeding en de interne potentiaal- en signaalverdeling - bij vrije keuze van de aansluittechniek
Naar de aansluitklemmen
Aansluitklemmen
Koeleenheid
Voor onze HPC-laadkabels bieden wij een passende koeleenheid voor het efficiënte en veilige bedrijf van het koelcircuit
Naar de koeleenheid
Koeleenheid
DC-vermogenselektronica
CHARX power – vermogensmodulen voor de efficiënte en schaalbare DC-voeding van snelladers
Naar de DC-vermogenselektronica
DC-vermogenselektronica
Adviesgesprek over producten voor de elektromobiliteit

Snel naar de individuele oplossing voor uw laadinfrastructuur Alle producten en advies van deskundigen uit één hand

Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw laadoplossing: met een volledig assortiment, professioneel advies over productkeuze en engineering, praktijkgerichte applicatievoorbeelden en knowhow van onze deskundigen. Indien nodig, ontwikkelen wij ook klantspecifieke oplossingen of nieuwe technologieën. Wij staan wereldwijd voor u klaar, ook bij u in de buurt.

Montage en bekabeling van een laadpaal

Eenvoudige installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van de laadpaal Bespaar tijd, ruimte en kosten

Door het uniforme, modulaire productdesign en de Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap, installeert en bekabelt u de componenten in de laadpaal snel, comfortabel en ruimtebesparend. Een speciale wanddoorvoer zorgt voor de eenvoudige montage van de HPC-laadkabel. Met onderhoudsvriendelijke, vervangbare productcomponenten bespaart u tijd en kosten bij servicebeurten.

Met High Power Charging (HPC) de elektrische auto in een paar minuten opladen

Snelle, betrouwbare en overal beschikbare laadpalen voor elektrische auto's Waarborg 24/7 beschikbaarheid van uw laadpalen

Als pioniers in de snellaadtechniek ontwikkelen wij baanbrekende technologieën, zoals High Power Charging (HPC), wat resulteert in korte laadtijden, geschikt voor de dagelijkse praktijk. Betrouwbare laadconnectorsystemen en besturingen evenals krachtige voedingen, beveiligingsmodulen en cyber-security-producten waarborgen een betrouwbaar, rendabel bedrijf van uw laadinfrastructuur, dag en nacht.

Laadparkmanagement centraal geregeld

Slim laadmanagement en maximale transparantie Koppel en bestuur uw laadpark

Integreer uw laadpalen in netwerken met behulp van communicatieve producten, open standaard protocollen en erkende interfaces, zoals Modbus/TCP, REST, MQTT of OCPP (Open Charge Point Protocol). Realiseer een comfortabele besturing en een transparante monitoring van uw laadpark, inclusief dynamisch belastingsmanagement en een naadloze aansluiting op gebouwenmanagement- en back-end-systemen. Met toestands- en gebruiksgegevens van de laadconnector kunnen bovendien onderhoudsbeurten preventief en slijtagegericht ingepland worden.

Parkeergarage met talrijke laadpunten

Toekomstbestendige investering en flexibele uitbreiding Investeren naar behoefte

Afhankelijk van het aantal, het laadvermogen en de functionaliteit van uw laadpunten, kiest u uit ons schaalbare assortiment de passende productcombinatie. Dankzij modulaire laadcontrollers en vermogenselektronica, verschillende softwarelicenties en over-the-air-updates, bent u optimaal voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen van uw laadpark.

De zuiver elektrische mobiliteit is een sleutelfactor op weg naar de All Electric Society. Van een comfortabel en CO₂-neutraal laadproces wordt niet alleen een snel laadnetwerk voor elektrische voertuigen verwacht, maar ook de koppeling met overige sectoren. Met onze krachtige en intelligente CHARX-producten stomen wij u klaar voor de elektromobiliteit van de toekomst – duurzaam, netwerkgekoppeld en praktijkgericht.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Wij begrijpen uw toepassing Met ons schaalbare assortiment is elke laadoplossing mogelijk – van de thuislader tot het snellaadpark

Typische toepassingsgebieden voor de laadinfrastructuur
Bedrijf
Laadfaciliteiten voor medewerkers, gasten en wagenpark – geïntegreerd in het gebouwen- en energiebeheer
Meer informatie
Bedrijf
Steden en gemeentes
Laadnetwerken verspreid over een groot gebied voor verlaging van de emissie en behoud van de kwaliteit van leven in de Smart City
Meer informatie
Steden en gemeentes
Hotels, winkels en restaurants
Laadfaciliteiten als toegevoegde waarde voor gasten en als klantenbinding
Meer informatie
Hotels, winkels en restaurants
Huurwoningen
Laadpalen voor huurders met lastverdeling en eenvoudige afrekening
Meer informatie
Huurwoningen
Koopwoningen
Eenvoudige laadpunten voor garages en carports
Meer informatie
Koopwoningen
Parkeerterreinen en parkeergarages
Veel laadpunten met afrekenproces en evt. met centrale terminal
Meer informatie
Parkeerterreinen en parkeergarages
Wagenparken
Laadoplossingen voor bus-, taxi- en transportondernemingen
Meer informatie
Wagenparken
Tankstations en wegrestaurants
Binnen enkele minuten snel DC-laden met hoog vermogen
Meer informatie
Tankstations en wegrestaurants

Typische toepassingen en hun vereisten Elke applicatie voor laadinfrastructuur stelt bijzondere vereisten aan laadvermogen en functionaliteit

Koopwoningen

Huurwoningen

Hotels, winkels en restaurants

Bedrijf

AC-laden Ja, 11 kW Ja, 11 kW Ja, 11 kW Ja, 22 kW
DC-laden Optioneel, 22 kW Optioneel, 22 kW Optioneel, 50 kW Ja, 50 kW
Touch- of knopbediening Ja, aan elke laadpaal Ja, aan de centrale terminal
Gebruikersautorisatie, bijv. via RFID Optioneel Ja Ja
Belastingsmanagement Optioneel Ja Ja
Afrekening via OCPP Optioneel Optioneel Optioneel
Onderhoud op afstand via DSL of mobiele, draadloze netwerken Optioneel Optioneel
Integratie in gebouwen- of energiemanagementsystemen Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Typische toepassingen en hun vereisten

Steden en gemeentes

Parkeerterreinen en parkeergarages

Wagenparken

Tankstations en wegrestaurants

AC-laden Ja, 22 kW Ja, 22 kW Ja, 22 kW Ja, 22 kW
DC-laden Optioneel, 150 kW Optioneel, 22 kW Ja, 500 kW HPC Ja, 500 kW HPC
Touch- of knopbediening Optioneel, aan elke laadpaal Ja, aan de centrale terminal Ja, aan elke laadpaal Ja, aan elke laadpaal
Gebruikersautorisatie, bijv. via RFID Ja Ja Ja Ja
Belastingsmanagement Ja Ja Ja
Afrekening via OCPP Ja Ja Optioneel Ja
Onderhoud op afstand via DSL of mobiele, draadloze netwerken Ja Ja Ja Ja
Integratie in gebouwen- of energiemanagementsystemen Ja Ja Ja

De aangegeven laadvermogens en functies zijn typische aanbevelingen voor de applicatie en moeten in elk afzonderlijk geval en voor elke afzonderlijke klant opnieuw beoordeeld worden.

Snelladen in een nieuwe dimensie
High Power Charging
100 kilometer bereik in 3 tot 5 minuten opladen: met onze High Power Charging Technology (HPC) brengen wij een revolutie in de snellaadtechniek teweeg. Lange oplaadtijden van elektrische voertuigen horen daarmee tot het verleden. Ervaar hier meer over hoe deze technologie functioneert.
Meer informatie over High Power Charging
HPC-laadpark met elektrisch voertuigen
AC-laadconnector met klantlogo

Wij ondersteunen u graag Een overzicht van ons service- en support-aanbod

Wij leveren niet alleen de componenten, maar ondersteunen ook bij de ontwikkeling van uw laadinfrastructuurproject:

  • Advies bij productkeuze en engineering
  • Ter beschikking stellen van praktijkgerichte voorbeelddocumentatie van typische laadpalen voor elektrische auto's
  • Ondersteuning bij de aansluiting aan back-end-, gebouwenmanagement- en energiemanagementsystemen, bij de netintegratie en bij het gebruik van hernieuwbare energie voor milieuvriendelijk opladen
  • Productie van laadkabels, gestript, geconfectioneerd of compact gemaakt en voorzien van het logo van de klant op de laadconnector
  • indien nodig ook ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen of nieuwe technologieën
De zetel van Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Over Phoenix Contact E-Mobility Wij zijn het competentiecentrum voor elektromobiliteit

Phoenix Contact E-Mobility GmbH is in 2013 ontstaan uit het moederconcern Phoenix Contact – een globale marktleider op het gebied van industriële automation en elektrotechniek, met 20.300 medewerkers wereldwijd – en is sindsdien gevestigd in het Duitse Schieder-Schwalenberg (Noordrijn-Westfalen), vlakbij het hoofdkantoor van het moederconcern in Blomberg. Tegenwoordig werken er meer dan 300 medewerkers in het IATF-gecertificeerde bedrijf. De directeuren zijn Michael Heinemann en Ralf Döhre.

Phoenix Contact E-Mobility beschikt voor de snel groeiende markt van de elektromobiliteit over een breed laadtechniekassortiment, voor zowel de voertuig-laadinterface als voor de laadinfrastructuur. Samen met onze klanten en met talrijke verdere componenten van de Phoenix Contact-groep ontstaan netwerkgekoppelde totaaloplossingen voor een milieuvriendelijke, duurzame mobiliteit.

Het bedrijf is vooral bekend door zijn CCS-laadkabels (Combined Charging System) en door de ontwikkeling van de met vloeistof gekoelde HPC-technologie (High Power Charging), waarmee ultrasnel opladen binnen een paar minuten mogelijk is.