Cybersecurity Consultancy
Samen bouwen we aan een veilige en toekomstgerichte industrie.
Onze consultants in industriële cybersecurity bieden meer dan alleen advies; ze begeleiden u bij elke stap van de implementatie. Met maatwerkoplossingen zorgen we ervoor dat cybersecurity naadloos integreert in uw bedrijfsprocessen.
Onze experts zijn gespecialiseerd in het beschermen van industriële systemen tegen digitale dreigingen. Voor ons betekent cybersecurity niet alleen het minimaliseren van risico’s, maar ook het benutten van kansen om uw organisatie veiliger en veerkrachtiger te maken.
Neem contact op met ons cybersecurityteam en ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan een veilige, toekomstgerichte industrie.
Kort samengevat Onze cybersecurity consultants bieden ondersteuning bij:
- Op maat gemaakte analyses voor uw situatie
- Cybersecurity integreren in uw bedrijfsprocessen
- Ontwerp van veilige netwerkconcepten
Webinar cybersecurity De impact van cyberaanvallen op uw industriële systemen
Wat gebeurt er als uw systemen worden gehackt? Welke tactieken kunnen hackers inzetten om binnen te dringen? In deze webinar bieden we een overzicht van industriële cybersecurity en bereiden we u voor om zelf een risicoanalyse uit te voeren voor uw systemen.
Inhoud van de presentatie:
- Normering, wetgeving en naleving op het gebied van industriële cybersecurity
- IEC 62443: Het toonaangevende cybersecurityframework voor de industrie
- Zelf aan de slag met uw cyberrisicoanalyse
Phoenix Contact en de IEC 62443-standaard
De IEC 62443-norm legt alle relevante vereisten vast voor Operational Technology (OT) die nodig zijn om de cybersecurityrisico's voor asset owners, systeemintegratoren, serviceproviders en fabrikanten te verminderen.
Phoenix Contact is niet alleen een fabrikant, maar ook een machinebouwer en asset owner van onze eigen productielijnen. Daarom is cybersecurity stevig verankerd in onze bedrijfsprocessen en de volledige levenscyclus van onze producten. Dit begint al in de ontwikkelingsfase, waar we belangrijke beveiligingsfuncties in onze producten integreren. Daarnaast bieden we deskundig advies en leveren we, indien nodig, beveiligingspatches.
Naast het aanbieden van veilige producten hebben we een 360°-security-aanpak geïmplementeerd. Deze aanpak vereenvoudigt de bescherming van uw installaties en biedt een omvattende beveiliging. Hieronder leest u op welke gebieden wij zelf gecertificeerd zijn.
Onze certificaten
Veilig ontwikkelings- en productieproces
Sinds 2018 beschikken we over een gecertificeerd en veilig ontwikkelings- en productieproces volgens IEC 62443-4-1. Dit vormt de basis voor het leveren van Secure by Design producten.
Veilige producten
Dankzij ons gecertificeerde ontwikkelings- en productieproces kunnen we veilige, gecertificeerde producten ontwikkelen. Onze PLCnext Controllers zijn de eerste gecertificeerde PLC-besturingen volgens IEC 62443-4-1 ML3 en IEC 62443-4-2 SL2. Lees meer op onze PLCnext community.
Veilige diensten
Wij zijn gecertificeerd volgens IEC 62443-2-4 voor het ontwerpen van veilige automatiseringsoplossingen. Onze cybersecurity consultants adviseren u over het minimaliseren van de veiligheidsrisico's in uw installatie en kunnen op verzoek een beveiligingsconcept voor u opstellen.
Veilige oplossingen
Om de procedurele en functionele systeemvereisten van IEC 62443-2-4 beter te begrijpen en te implementeren, hebben we de blueprint "Remote-Monitoring and -Control" ontwikkeld, die is gecertificeerd volgens IEC 62443-3-3.
Product Security Incident Response Team
Ons Product Security Incident Response Team (PSIRT) is verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de openbaarmaking van en de publicatie van beveiligingsberichten over kwetsbaarheden waarvoor mitigaties of oplossingen beschikbaar zijn.
Samen beveiligen we uw automatiseringsoplossing.
De IEC 62443 is de norm voor het verhogen van uw OT-beveiligingsniveau. Onze cybersecurity consultants staan klaar om u hierbij te ondersteunen. Ze helpen u met het uitvoeren van analyses die zijn afgestemd op uw situatie, het ontwerpen van een veilig netwerkconcept voor uw machines of installaties, en het implementeren van cybersecurityprocessen. Hiervoor maken ze gebruik van onze gecertificeerde blueprint "Remote-Monitoring and -Control", evenals verschillende documenten en sjablonen.