NACS-connectoren en -inlets voor Noord-Amerika Krachtige, robuuste en duurzame NASC-componenten voor elektrische voertuigen en laadpalen – van de marktleider in E-Mobility-laadtechniek.

NACS-laadkabel CHARX connect professional tijdens gebruik

SAE-J3400-conform en UL-2251-gecertificeerd

De North American Charging Standard conform SAE J3400 wint aan populariteit en zal op de lange termijn de CCS-type-1-laadstandaard conform SAE J1772 vervangen. De overstap naar NACS zal daarom een centrale rol spelen bij de elektrificatie van de verkeerssector en bij de uitrol van de laadinfrastructuur in de VS, Canada en Mexico. Als ervaren specialist in E-Mobility-laadtechniek leveren we SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels en NACS-voertuig-inlets, die aan de hoogste eisen voldoen – van AC-laden tot High Power Charging.

Video van onze NACS-producten

Hoogste kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit Onze NACS-laadkabels voldoen 100% aan de norm

Interactieve image map: 100 % normconformiteit van de NACS-laadkabels
UL 2251
Onze NACS-laadkabels zijn conform UL 2251 gecertificeerd, wat betekent dat ze de veiligheidstechnische UL-controles doorstaan hebben en het UL-keurmerk dragen.
SAE J3400
De NACS-laadconnectoren voldoen aan de automobielnorm SAE J3400, die eind 2023 is aangenomen en gebaseerd is op de eigen Tesla-laadconnector.
IEC 62196-3
Met name de NACS-DC-kabels voldoen ook aan de internationale IEC 62196-3 norm voor snelladen met gelijkstroom.
IATF 16949
Onze NACS-producten zijn met het oog op alle ontwikkelings- en productiestappen gecertificeerd volgens de automobielstandaard IATF 16949, waarmee ze voldoen aan de hoge kwaliteits- en procesvereisten van de automobielindustrie.

Wat betekent dat in de praktijk?

  • Robuustheid en duurzaamheid dankzij hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit
  • Maximale elektrische veiligheid voor gebruikers
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie en uitvalveiligheid voor de exploitant
  • Fabrikantonafhankelijke compatibiliteit tussen gestandaardiseerde NACS-connectoren en -inlets

NACS-AC-connector


NACS-laadkabel CHARX connect eco voor AC-laden met 80 A

AC-laden met 80 A Vanaf nu verkrijgbaar

Onze 100% normconforme NACS-AC-laadkabels uit de CHARX connect eco-familie zijn van beproefde industriële kwaliteit en overtuigen met maximale veiligheid. De robuuste NACS-laadconnectoren zijn gemakkelijk te hanteren en maken AC-laden in twee vermogensklassen met 50 A en 80 A mogelijk.

  • Laadstroom: 50 A, 80 A
  • Nominale spanning: 500 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Kabellengte: 25 ft (andere lengtes op aanvraag)
  • Temperatuursensoren: NTC (optioneel)
  • Beschermklasse: IP67
  • Beschermklasse vingeraanrakingsveiligheid: IPXXB
  • Certificeringen/normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Optioneel met Phoenix Contact-logo of vrij stickerveld
3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de NACS-AC-laadconnector heel gedetailleerd. Door in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

NACS-DC-connector


NACS-laadkabel CHARX connect professional voor DC-laden met 500 A

High Power Charging met 500 A Beschikbaar eind 2e kwartaal 2026

De NACS-DC-laadkabels van de familie CHARX connect professional maken ongekoelde High Power Charging (HPC) met 500 kW in Boost Mode of 375 kW permanent mogelijk. De 100% standaard laadkabels maken indruk met maximale veiligheid en ergonomie tijdens het snelladen.

  • Laadstroom in Boost Mode: 500 A
  • Laadstroom permanent: 200 A, 375 A
  • Nominale spanning: 1.000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Kabellengte: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatuursensoren: Pt 1000
  • Vierdraads meettechnologie (alleen voor 375 A-variant)
  • Vrij toewijsbare knop, bijvoorbeeld om opladen te annuleren
  • Beschermklasse: IP67
  • Beschermklasse vingeraanrakingsveiligheid: IPXXB
  • Certificeringen/normen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de NACS-DC-laadconnector heel gedetailleerd. Door vrij in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Wat zijn de voordelen van onze NACS-connectoren?

Omgaan met de NACS-DC-laadkabel CHARX connect professional
Vingeraanrakingsveiligheid van de NACS-DC-laadkabels CHARX connect professional
Klantspecifieke confectionering en branding van NACS-laadkabels
Omgaan met de NACS-DC-laadkabel CHARX connect professional

Onze NACS-laadkabels worden altijd gekenmerkt door een visueel aantrekkelijk en ergonomisch design.

Een bijzonder kenmerk van de NACS-DC-laadkabel van Phoenix Contact is het traditionele connectordesign met offset handgreep. Dit maakt niet alleen een veiligere en comfortabelere bediening mogelijk, maar zorgt ook voor thermische ontkoppeling van de oppervlakken die opwarmen, wat ook de veiligheid tijdens het gebruik verhoogt.

De NACS-AC-laadkabels zijn ook bijzonder gemakkelijk te hanteren dankzij hun compacte afmetingen en lage gewicht, gecombineerd met een solide afwerking.

Vingeraanrakingsveiligheid van de NACS-DC-laadkabels CHARX connect professional

Conform UL-norm 2251 zijn onze NACS-AC en NACS-DC-laadconnectoren voorzien van een vingeraanrakingsveiligheid die voldoet aan beschermklasse IPXXB. Deze aanrakingsveiligheid gebeurt door pennen die uitsteken binnen in de vermogenscontacten. Dit voorkomt elektrische ongelukken door het per ongeluk aanraken van de contacten.

Het bijzondere aan onze vingeraanrakingsveiligheid zijn de volledig omgoten plastic kappen van de pennen die voor een betrouwbare en duurzame bevestiging zorgen. Hierdoor komen de kappen niet vast te zitten in de voertuig-inlet, wat een dure uitval van de laadpaal voorkomt.

Klantspecifieke confectionering en branding van NACS-laadkabels

Onze NACS-laadconnectoren met het Phoenix Contact-logo in reliëf en een niet-geassembleerde kabel in een van de beschikbare standaardlengtes zijn uit voorraad leverbaar.

Op verzoek kunnen we u een breed scala aan diensten aanbieden voor het aanpassen en assembleren van uw AC- en DC-laadkabel – passend bij uw merk- en assemblagevereisten:

  • Uw logo – ingestanst of als UV- en weerbestendig kunststof etiket
  • Aangepaste kabellengten, striplengten en stapafsnijdingen
  • Verkrimping van de geleideruiteinden met adereindhulzen of kabelringklemmen
  • Samenpersen van de aderuiteinden met ultrasone lastechnologie

Neem contact met ons op!

NACS-voertuig-inlets


NACS-inlets CHARX connect universal

High Power Charging met 800 A Beschikbaar vanaf 3e kwartaal 2026

De UL-gecertificeerde en SAE-conforme NACS-inlets uit de CHARX connect universal familie zijn de perfecte AC- en DC-laadinterfaces voor alle soorten bedrijfsvoertuigen. Met 800 A in Boost Mode maken ze High Power Charging mogelijk voor korte laadstops en zuinig gebruik van wagenparken.

  • DC-laadstroom in de Boost Mode: 600 A, 800 A
  • DC-laadstroom continu: 300 A, 350 A
  • DC-nominale spanning: 1.000 V
  • DC-aderdoorsnede: 70 mm², 95 mm²
  • AC-laadstroom: 48 A, 80 A
  • Kabellengte: 2 m (andere op aanvraag)
  • Actor: 12 V, 4-polig
  • Temperatuursensoren: Pt 1000
  • Beschermklasse: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5
  • Certificeringen / normen: UL 2251 (in voorbereiding), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de NACS-voertuig-inlet bijzonder gedetailleerd. Door in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Wat zijn de voordelen van onze NACS-inlets?

Het testen van een voertuig-inlet in een steek- en trekapparaat in het laboratorium
Prototypebouw van bedrijfsvoertuigen
Geïntegreerde verwarming voorkomt op betrouwbare wijze dat de vergrendelingsbout op de NACS-inlet bevriest
Identieke schroefgeometrieën vergemakkelijken de omschakeling van type 1 AC naar NACS
Eenvoudige vervanging van de NACS-inlet in geval van onderhoud
Het testen van een voertuig-inlet in een steek- en trekapparaat in het laboratorium

De vermogenscontacten van onze inlets worden gekenmerkt door een uitzonderlijk stabiele verbinding van de isolatiekappen. Zelfs bij extreme temperaturen zijn ze bestand tegen aanzienlijk hogere trekkrachten dan vergelijkbare producten – een beslissend voordeel voor maximale veiligheid en duurzaamheid. Dit wordt bevestigd door de studie "Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps" van het ChargeX Consortium, gepubliceerd namens het Amerikaanse ministerie van Energie, waarin wij worden genoemd als "Manufacturer A". Onze technologie is daarmee "Best in Class" en een benchmark voor toekomstige testprocedures.

Download onderzoeksrapport
Prototypebouw van bedrijfsvoertuigen

Onze NACS-voertuig-inlets kunnen al vanaf 1 exemplaar worden besteld, waardoor ze ideaal zijn voor kleine series, eenmalige productie en prototypebouw van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

De inlets zijn verkrijgbaar met HV-kabellengtes van 2 m en 5 m. Verdere kabellengtes tot 20 meter zijn op aanvraag mogelijk.

Neem contact met ons op!
Geïntegreerde verwarming voorkomt op betrouwbare wijze dat de vergrendelingsbout op de NACS-inlet bevriest

Een geïntegreerde verwarming voorkomt op betrouwbare wijze dat de vergrendelingsbout bevriest, zodat de connector na het laadproces uitgetrokken kan worden, zelfs als de laadinterface bevroren is.

Het gepatenteerde verwarmingssysteem maakt gebruik van zelfregelende verwarmingselementen voor maximale veiligheid en efficiëntie. Dit zorgt voor veilig en probleemloos opladen, zelfs onder extreme weersomstandigheden.

Identieke schroefgeometrieën vergemakkelijken de omschakeling van type 1 AC naar NACS

Onze NACS-voertuig-inlet past rechtstreeks in bestaande installatieruimten voor type 1-AC-inlets dankzij identieke schroefgeometrieën en identieke afmetingen. Dit maakt de omschakeling eenvoudiger voor u en bespaart u ontwikkelingswerkzaamheden.

De laadtechniek op het voertuig moet echter worden aangepast, aangezien de AC- en DC-kabels bij NACS worden gecombineerd.

Eenvoudige vervanging van de NACS-inlet in geval van onderhoud

Als er onderhoud nodig is, kan de NACS-inlet eenvoudig worden vervangen dankzij de scheidbare HV-kabels en onderhoudskappen.

De signaalleidingen - zowel voor de 4-polige actuator als voor de 8-polige LV-interface (CP, PP, temperatuursensoren en verwarmingselement) – zijn ook steekbaar en dus onderhoudsvriendelijkheid.

Contact en meer informatie


Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw elektromobiliteitsproject. Laten we samen de mobiliteitstransitie vorm geven!
Openbaar laadpark met elektrische auto's

Vooruitblik op komende NACS-producten Gekoelde DC-laadkabels en voertuig-inlets

Elke dag werken onze ontwikkelingsteams aan verdere productinnovaties voor de North American Charging Standard. Hier vindt u een overzicht, wanneer u op welke NACS-producten van Phoenix Contact kunt rekenen:

  • Vloeistofgekoelde NACS-laadkabels voor DC-laden met meer dan 600 A zijn naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2026 beschikbaar.
  • Universele NACS-voertuig-inlets voor bedrijfsvoertuigen, mobiele machines en de transportsector zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2026 in verschillende vermogensklassen beschikbaar zijn.

FAQ over het onderwerp NACS

Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS
Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS
Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS
Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS
Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS

NACS staat voor North American Charging Standard, is ontwikkeld door Tesla, is sinds eind 2023 gestandaardiseerd als SAE J3400 en combineert AC- en DC-laden van elektrische voertuigen in een compact connectordesign. NACS wordt gebruikt door bijna alle autofabrikanten voor de Amerikaanse markt, zoals Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian en Volvo en wordt ook gezien als de toekomstige standaard voor de laadinfrastructuur in Noord-Amerika, vooral in de VS, Canada en Mexico. De laadnetwerken van Electrify America en Electrify Canada worden bijvoorbeeld omgezet naar NACS.

Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS

Laadkabels met NACS-connectoren maken het AC- en DC-laden van elektrische voertuigen met NACS-inlet mogelijk in overeenstemming met SAE J3400. De NACS-laadkabels kunnen spanningen tot 1000 V en stromen van 500 A of meer overbrengen. De laadconnector is compacter en ergonomischer dan een CCS-type-1-connector en er is voor het laden van elektrische voertuigen met NACS-inlet geen adapter nodig van NACS naar CCS1. Phoenix Contact is een leverancier van robuuste, UL-2251-gecertificeerde laadkabels die ontworpen zijn voor industrieel, veeleisend gebruik.

Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS

Een NACS-inlet is de interface aan voertuigzijde die het laden met NACS-stekkers conform SAE J3400 mogelijk maakt. Hij ondersteunt zowel AC- als DC-laden en is ontworpen voor hoge spanningen tot 1.000 V en stromen van 800 A of meer. NACS-inlets, zoals die van Phoenix Contact, zijn gecertificeerd conform UL 2251 en IEC 62196-1 en bieden hoge beschermklassen zoals IP67 en IP6K9K. Door de compacte bouwvorm en de hoge belastbaarheid zijn ze bijzonder geschikt voor moderne elektrische voertuigen en toekomstige high performance toepassingen zoals bedrijfsvoertuigen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over NACS

Als ervaren specialist in E-Mobility-laadtechniek biedt Phoenix Contact UL-2251-gecertificeerde en SAE-J3400-conforme NACS-connectoren en -inlets voor het AC- en DC-laden van elektrische voertuigen. Laadinfrastructuur en voertuigfabrikanten profiteren van een bijzonder hoge kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Robuuste, ergonomische designs, een hoge stroombelastbaarheid en aanpassingsopties zorgen voor betrouwbare technische oplossingen en bieden gebruikers een soepele, comfortabele en eersteklas oplaadervaring.

Vestiging van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds de oprichting in 2013 is Phoenix Contact E-Mobility binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor E-Mobility-laadtechniek. Met meer dan 800 werknemers wereldwijd en 25 productielijnen van 33.200 m² biedt het bedrijf meer dan 500 producten voor het opzetten van een laadinfrastructuur in een netwerk en voor de elektrificatie van allerlei soorten voertuigen. Met de IATF-certificering voldoet het bedrijf aan de hoge eisen van de automobielindustrie.

Elektromobiliteitsnetwerk CharIN logo

Het tempo bepalen voor normen en standaarden We zijn een van de oprichters van CharIN

Naast toonaangevende automobielfabrikanten en TÜV Süd zijn wij sinds 2015 een van de oprichters van het Charging Interface Initiative (CharIN). De organisatie is met meer dan 300 leden de wereldwijd toonaangevende organisatie die zich inzet voor geharmoniseerde laadnormen, zoals het Combined Charging System (CCS), de North American Charging Standard (NACS) en het Megawatt Charging System (MCS).