U bent voertuigfabrikant of -ombouwer en u bent op zoek naar een krachtige interface voor het snelladen van uw voertuigen? Wij geven u graag advies. Stuur ons dan nu een aanvraag.
De grote veranderingen op het gebied van mobiliteit brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor automobielfabrikanten en de bedrijfsvoertuig-, personenvervoers- en transportbranche. De komende jaren wordt door overheidssteun de overstap van verbrandingsmotor naar elektromobiliteit gestimuleerd. Voor de gebruikers van elektrische voertuigen vormen echter de gevreesde lange oplaadtijden een logistiek risico, waardoor de techniek minder geschikt voor alledaags gebruik lijkt. Onze voertuig-outlets hebben een High Power Charging interface die de oplaadtijden van elektrische voertuigen extreem verkort.
Door voertuigen die met HPC compatibel zijn wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk
Uw voordelen op een rij
Al jarenlang zijn wij een betrouwbare en ervaren toeleverancier van de automobielbranche
Innovatieve snellaadtechnologieën voor High Power Charging voor de dagelijkse praktijk
Breed productenprogramma voor wereldwijd alle markten en voertuigtypes
IATF-gecertificeerde kwaliteit voldoet ook aan de hoogste eisen in de automobielindustrie
Veilige laadtechniek conform de norm van de mede-ontwikkelaars van Combined Charging Systems
"De voertuigen van morgen onderscheiden zich vooral op het gebied van accu's en laadtechniek. Veel vermogen en een groot bereik zijn gevraagd. Daarvoor zijn grote accu's en korte laadcycli nodig. Wij beschouwen onszelf als kartrekker voor de komende differentiaties in de voertuigontwikkeling. We onderzoeken nu al laadtechnologieën die nog veel meer energie beschikbaar stellen dan onze huidige HPC-producten, bijvoorbeeld voor heel grote bedrijfsvoertuigen"."
Van kleine personenauto's tot bulldozers
Laadinterfaces voor alle soorten elektrische voertuigen
Ongeacht voor welke sector u voertuigen bouwt of aanpast - graafwerktuigen, kiepwagens, tractoren, vorkheftrucks, transportwagens, bussen, veegwagens, ambulances of sneeuwmobielen:
r Want dat is vaak de voorwaarde waaraan voldaan moet worden bij de overstap naar elektromobiliteit.
Met de universele inlets van Phoenix Contact elektrificeert u elk soort voertuig en zorgt u voor en snelle en veilig laadproces.
Snelladen, universeel design
Voertuig-inlets CHARX connect
Met de universele voertuig-inlets uit de serie CHARX connect zijn elektrische voertuigen, van de personenauto tot het recreatievoertuig, de vrachtwagen en het bedrijfsvoertuig, perfect uitgerust voor het AC- en DC-laden - van lage laadvermogens tot High Power Charging. Het brede productenprogramma omvat alle gangbare laadstandaards en laadsoorten. Zo vindt u ook voor uw voertuig gegarandeerd de passende inlet.
Bent u op zoek naar een individuele outlet?
Uw laadinterface op maat
Voor talrijke vooraanstaande OEM-fabrikanten hebben wij al klantspecifieke voertuig-inlets ontwikkeld die aan de hoge eisen van de automotive industrie, conform IATF 16949 voldoen.
Volgens de eisen van uw serievoertuigen integreren of ontwikkelen wij functies, zoals:
Led-indicaties en verlichting
Extra bedieningselementen
Vergrendeling van laadconnector en laaddeksel
Intelligente koelconcepten met uiterst nauwkeurige temperatuurmeting